Produkte
Ventile
Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Universelle Wegeventile
Ventile VUVG, für Einzelanschluss
Ventile VUVG, Plug-in
Ventile VUVS
Ventile VUWS
Ventile VUWG
Ventile VMPA
Ventile CPE
Ventile Tiger 2000
Ventile Tiger Classic
Ventile Midi Pneumatik
Cassettenventile
Magnetventile Zusatzprogramm
Pneumatikventile Zusatzprogramm
Grundventile
 

Universelle Wegeventile

= Kernprogramm
  Drucken  
Kernprogramm
  • Kompakte Universalbaureihe
  • Anschluss M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Durchfluss 90 ... 1380 l/min
  • Druckbereich -0,9 ... 10 bar
  • Temperaturbereich −5 ... +60 °C
  • Spannung 5, 12, 24 V DC
  • Muffenventile, Halbmuffenventile, Anschlussplattenventile
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Pneumatische und mechanische Federrückstellung
 
Kernprogramm
  • Kompakte Universalbaureihe mit elektrischer Verkettung über Anschlussplatte
  • Anschluss M5, M7, G1/8, G1/4
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8 mm
  • Durchfluss 130 ... 1200 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Halbmuffenventile, Anschlussplattenventile
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Pneumatische und mechanische Federrückstellung
 
Kernprogramm
  • robuste, formschöne Ventilreihe mit einfacher Handhabung
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8
  • Steckanschluss 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Durchfluss 600 ... 2400 l/min
  • Druckbereich -0,9 ... 10 bar
  • Temperaturbereich −10 ... +60 °C
  • Spannung 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Muffenventil
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Pneumatische und mechanische Federrückstellung
 
  • robuste, formschöne Ventilreihe mit einfacher Handhabung
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8, NPT 1/8, NPT 1/4, NPT 3/8
  • Durchfluss 600 ... 2400 l/min
  • Muffenventil
  • Pneumatisch betätigt
  • Metall-Anschlussleiste
  • Metall-Anschlussblock
 
  • auf Anschlussleiste kombinierbar mit elektrischen Einzelventilen
  • Anschluss M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Durchfluss 90 ... 1380 l/min
  • Muffenventile, Halbmuffenventile, Anschlussplattenventile
    • Pneumatisch betätigt, vorgesteuert
    • pneumatische und mechanische Federrückstellung.
 
  • Kolbenschieber- und Sitzventiltechnologie aus der MPA-Serie
  • Anschluss M7
  • Durchfluss 160 ... 900 l/min
  • Anschlussplattenventil
    • Elektrisch betätigt
    • Signalzustandsanzeige mit LED
    • integrierte Stromabsenkung
  • Anschlussplatten
  • Verkettungsplatten.
 
  • Anschluss M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8
  • Steckanschluss 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Durchfluss 180 ... 3200 l/min
  • Spannung 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Muffenventile
    • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
  • Verkettungsplatten.
 
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8
  • Durchfluss 750 ... 2600 l/min
  • Spannung 12 ... 48 V DC, 12 ... 240 V AC
  • Muffenventil
    • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
    • Pneumatisch betätigt
  • Verkettungsplatten
  • Anschlussleisten.
 
  • Durchflussstark
  • Anschluss G1/8, G1/4, G1/2, G3/4
  • Durchfluss 500 ... 7500 l/min
  • Spannung 12 ... 48 V DC, 12 ... 240 V AC
  • Muffenventil
    • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
    • Pneumatisch betätigt
  • Verkettungsplatten
  • Anschlussleisten.
 
  • Anschluss G1/8
  • Durchfluss 200 ... 700 l/min
  • Spannung 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Halbmuffenventil
  • Anschlussplattenventil
    • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
    • Pneumatisch betätigt
  • Anschlussplatten
  • Verkettungsplatten.
 
  • Anschluss G1/4, G1/2
  • Durchfluss 1140 ... 3000 l/min
  • Spannung 12, 24 V DC, 24, 42, 110, 230 V AC
    • Elektrisch betätigt
    • Pneumatisch betätigt.
 
  • Anschluss M5, G1/8, G1/4, G3/8, G3/4
  • Durchfluss 46 ... 600 l/min
  • Spannung 12, 24 V DC, 24, 42, 110, 230 V AC
    • Elektrisch betätigt
 
  • Anschluss G1/4
  • Durchfluss 680 ... 700 l/min
    • Pneumatisch betätigt
 
  • Anschluss G1/8, G1/4, G1/2
  • Durchfluss 80 ... 2700 l/min.