Produkte
Prozessautomation
Antriebe
Schwenkantriebe und Schwenkantriebseinheiten
Schwenkantriebseinheiten KDFP
Schwenkantriebe DFPD
Schwenkantriebe DAPS
Zubehör für Schwenkantriebe
 

Schwenkantriebe und Schwenkantriebseinheiten

= Kernprogramm
  Drucken  
Neuheit 7/2020
  • Schwenkantriebseinheit mit Zubehör
  • Optional mit Sensorbox
  • Optional mit Pilotventil
  • Optional mit Positioner
  • mit Zahnstangen-Ritzel-Getriebe
  • Baugröße 10 ... 2300
  • Drehmoment 10 ... 2300 Nm
  • Schwenkwinkel 0 ... 90°, 0 ... 180°
 
Kernprogramm
  • mit Zahnstangen-Ritzel-Getriebe
  • Baugröße 10 ... 2300
  • Drehmoment 10 ... 2300 Nm
  • Schwenkwinkel 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Flanschbohrbild nach ISO 5211
  • Namur-Anschlussbild für Magnetventile/Sensorboxen nach VDI/VDE 3845
 
  • Baugröße 8 ... 8000
  • Drehmoment 7 ... 8000 Nm
  • Schwenkwinkel 0 ... 90°
  • Flanschbohrbild nach ISO 5211
  • Namur-Anschlussbild für Magnetventile/Sensorboxen nach VDI/VDE 3845
 
Kernprogramm
  • Kupplungen
  • Montagebausätze