Produkte
Prozessautomation
Antriebe
Schwenkantriebe
Schwenkantriebe DFPD
Schwenkantriebe DAPS
Zubehör für Schwenkantriebe
 

Schwenkantriebe DFPD

 
Drucken  
Kernprogramm
Neu 11/2019: Ausführung für Chemieindustrie
  • mit Zahnstangen-Ritzel-Getriebe
  • Baugröße 10 ... 2300
  • Drehmoment 10 ... 2300 Nm
  • Schwenkwinkel 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Flanschbohrbild nach ISO 5211
  • Namur-Anschlussbild für Magnetventile/Sensorboxen nach VDI/VDE 3845