Produkte
Sensoren
Näherungsschalter
Induktive Sensoren
Positionssensoren
Druck- und Vakuumsensoren
Durchflusssensoren
Optische Sensoren
Signalwandler
Luftspaltsensoren
Sensorboxen
Elektromechanische Schalter
Classic
Zubehör
 
 

Kernprogramm: Sensoren

Ergebnisse: 10
Drucken
Sensoren > Näherungsschalter > für T-Nut
Kernprogramm
  • Elektronisch PNP, NPN
  • Konfigurierbar
  • Elektrischer Anschluss M8, M12, offenes Kabelende
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Sensoren > Näherungsschalter > für Rund-Nut
Kernprogramm
  • Elektronisch PNP, NPN
  • Konfigurierbar
  • Elektrischer Anschluss M8, M12, offenes Kabelende
  • 5 ... 30 V DC
 
Sensoren > Näherungsschalter
Kernprogramm
  • Umfangreiches Zubehör für jeden Anwendungsfall.
    • Befestigungsbausätze
    • Sensorhalter
    • Clips
    • Positionierelement
 
Sensoren > Positionssensoren
Kernprogramm
  • Für Schwenkantriebe DRVS 6 ... 40 und DSM 8, 10, 12
  • Schaltausgänge PNP, NPN und NO, NC frei programmierbar
  • Elektrischer Anschluss M8
  • Erfassungsbereich 0 ... 270°
 
Sensoren > Druck- und Vakuumsensoren
Kernprogramm
  • Druck 0 ... 10 bar
  • Spannung 15 ... 30 V DC
  • PNP
  • Druckschalter
  • Vakuumschalter
  • Schaltzustandsanzeige durch rundum sichtbare LED
  • Steckanschluss pneumatisch
  • Frei programmierbar
  • Einstellbarer Schaltpunkt.
 
Sensoren > Druck- und Vakuumsensoren
Kernprogramm
  • Kommunikationsschnittstelle IO-Link
  • Kompakte Bauform 30 x 30 mm
  • Kontrastreiches, blau hinterleuchtetes Display
  • Druckmessbereich -1 bis 16 bar
  • Schaltausgang 2x PNP oder 2x NPN umschaltbar
  • Elektrischer Ausgang 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatischer Anschluss G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, Steckanschluss 4 mm
  • Druckschalter
  • Vakuumschalter
  • Kompakte Bauform 30x30 mm
 
Sensoren > Druck- und Vakuumsensoren
Kernprogramm
  • Umfangreiches Zubehör für jeden Anwendungsfall.
    • Befestigungsbausätze
    • Sensorhalter
    • Clips
    • Positionierelement
 
Sensoren > Sensorboxen
Kernprogramm
  • Messprinzip elektromechanisch oder magnetisch Reed
  • Schaltelementfunktion Wechselschalter, einpolig (SPDT)
  • Für Gleich- und Wechselspannung
  • Vormontierte Montagebrücke
  • Kabelverschraubung und Blindstopfen im Lieferumfang enthalten
 
Sensoren > Zubehör
Kernprogramm
  • Sitzt, passt, funktioniert reibungslos: das Sensorenportfolio von Festo. Bestens aufeinander abgestimmt, verbindet der Kabelbaukasten NEBU Sensoren und nachgelagerte Auswertungseinheiten – Anschlussprobleme entfallen.
 
Sensoren > Zubehör
Kernprogramm
  • Adapter
  • Anschläge
  • Befestigungswinkel
  • Sensorhalter