Produkte
Pneumatische Antriebe
Schwenkantriebe
Schwenkantriebe mit Schwenkflügel
Schwenkantriebe mit Zahnstange/Ritzel
Schwenk-Linearantriebe
 

Schwenkantriebe

= Kernprogramm
  Drucken  
Kernprogramm
  • Baugröße 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Drehmoment 0,15 ... 40 Nm
  • Schwenkwinkel 0 ... 270°
  • Schwenkantrieb mit Schwenkflügel als bewegte Komponente
 
Kernprogramm
  • Baugröße 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Drehmoment 0,2 ... 112 Nm
  • Schwenkwinkel 0 ... 180°
  • Schwenkantrieb bis 180 Grad mit Zahnstange und Ritzel
 
  • Durchmesser 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Hublänge 10 ... 200 mm
  • Schwenkwinkel 0 ... 272°
  • Drehmoment 1,25 ... 20 Nm
  • Antriebe mit getrennt steuerbaren Funktionsrichtungen.