|
|
- Baugröße 50, 70, 80, 120, 185
- Hublänge 50 ... 8500 mm
- Kraft 50 ... 2500 N.
|
|
|
|
|
|
- Baugröße 70, 80, 120, 185
- Hublänge 50 ... 3000 mm
- Kraft 300 ... 3000 N.
|
|
|
|
|
|
- Für maximale Querbelastung bis 900 Nm
- Baugröße 125, 160, 220
- Hublänge 50 ... 5000 mm
- Kraft 450 ... 1800 N.
|
|
|
|
|
|
- Für maximale Querbelastung bis 900 Nm
- Baugröße 125, 160, 220
- Hublänge 50 ... 2400 mm
- Kraft 300 ... 1300 N.
|
|
|
|
|
|
- Baugröße 45, 60, 80
- max. Hublänge 2000 mm
- Kraft 75 ... 250 N
- Integrierte Kugelumlaufführung
|
|
|
|
|
|
- Baugröße 32, 45, 60, 80
- max. Hublänge 1000 mm
- Kraft 110 ... 780 N
- Integrierte Kugelumlaufführung
|
|
|
|
|
|
- Führung und Kugelgewindetrieb innenliegend
- für höchste Anforderungen an Vorschubkraft und Präzision
- Baugröße 70, 80, 120, 150
- max. Hublänge 3000 mm
- Kraft 300 ... 6400 N
- Integrierte Kugelumlaufführung
|
|
|
|
|
|
- Baugröße 70, 80, 120
- max. Hublänge 8500 mm
- Kraft 350 ... 1300 N
- Integrierte Gleitführung.
|
|
|
|
|
|
- Hohe Vorschubkräfte
- Hohe Querkräfte und Momente
- Baugröße 70, 80, 120, 150
- max. Hublänge 8500 mm
- Kraft 350 ... 2000 N
- Integrierte Kugelumlaufführung
|
|
|
|
|
|
- Hohe Geschwindigkeit bis zu 10 m/s
- Robust gegen raue äußere Einflüsse
- Baugröße 70, 80, 120
- max. Hublänge 7400 mm
- Kraft 350 ... 1300 N
- Integrierte Rollenführung.
|
|
|
|
|
|
- Elektrische Alternative für einfachste Bewegungs- und Positionieraufgaben zwischen zwei mechanischen Endlagen.
- Baugröße 45, 60
- Hublänge 200 ... 2000 mm
- Kraft 65 ... 75 N
|
|
|
|
|
|
- Elektrische Alternative für einfachste Bewegungs- und Positionieraufgaben zwischen zwei mechanischen Endlagen.
- Baugröße 32, 45, 60
- Hublänge 100 ... 800 mm
- Kraft 40 ... 200 N
|
|
|
|
|
|
- Elektrische Alternative für einfachste Bewegungs- und Positionieraufgaben zwischen zwei mechanischen Endlagen.
- Baugröße 35
- Hublänge 50 ... 800 mm
- Kraft 50 N
|
|
|
|
|
|
- Zwei Schlitten bewegen sich syncron in entgegengesetzter Richtung
- Baugröße 35, 45, 55
- Hublänge 50 ... 1500 mm
- Kraft 50 ... 350 N
- Kugelumlaufführung oder Gleitführung.
|
|
|
|
|
|
- Baugröße 35, 45, 55
- Hublänge 50 ... 1500 mm
- Kraft 50 ... 350 N
- Kugelumlaufführung oder Gleitführung.
|
|
|
|
|
|
- Auf Vertikalanwendungen optimiert
- Hohe Steifigkeit aufgrund eines innovativen Konstruktionsprinzips
- Baugröße 60, 70, 90, 110
- Hublänge max. 2000 mm
- Kraft 300 ... 2500 N
- Kugelumlaufführung
|
|
|
|
|
|
- Hübe: max. 3000 mm
- Module: elektrisch
- Nutzlast: abhängig von der geforderten Dynamik
|
|
|
|