Produkte
Ventile
Proportional-Ventile
Piezoventile VEMP
Proportional-Wegeventile VPWP
Proportional-Durchflussregelventile VEMD
Proportional-Durchflussregelventile VPCB
Proportional-Druckregelventile VEAA
Proportional-Druckregelventile VEAB
Proportional-Durchflussregelventile VPCF
Proportional-Druckregelventile VPPX
Proportional-Druckregelventile VPPM
Proportional-Druckregelventile VPPM-NPT
Proportional-Druckregelventile MPPES
Proportional-Druckregelventile VPPE
Proportional-Wegeventile MPYE
Proportional-Druckregelventile VPPL
 
Ventile >   

Proportional-Ventile

  Drucken  
  • Mit Piezotechnologie
  • Durchfluss 19 ... 30 l/min
  • Spannung 0 ... 250 V DC; 0 ... 310 V DC
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile, direkt betätigt
  • Betriebsdruck 0 ... 1,7 bar
 
  • Für servo-pneumatische Anwendungen mit CPX-CMAX und CPX-CMPX
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8
  • Durchfluss 350 ... 2000 l/min
  • 5/3-Proportional-Wegeregelventil, geschlossen
  • Voll digitalisiert, mit integrierten Drucksensoren
  • Diagnosefähig
  • Mit Schaltausgang zum Ansteuern eine Klemm-Bremseinheit
 
Neuheit 4/2019
  • Mit Piezotechnologie
  • Durchfluss 0 ... 20 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Leistungsaufnahme [W] < 1
  • 2/2-Wegeventil, Durchflusssensor und integrierter Regelelektronik
  • Betriebsdruck 0 ... 2,5 bar
 
  • _
 
  • Mit integrierter Piezotechnologie
  • Anschluss QS4 oder Anschlussplatte
  • Durchfluss 7 l/min
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile, direkt betätigt
  • Druckbereiche 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
  • Mit integrierter Piezotechnologie
  • Anschluss QS4 oder Anschlussplatte
  • Durchfluss 20 l/min
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile, direkt betätigt
  • Druckbereiche -1 ... 0 bar, 0 ... 0,2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
  • Durchfluss bis 1500 l/min
  • Lineare Kennlinie für einfachste Programmierung
  • ATEX zertifiziert
  • Hochdynamisch
 
  • Frei parametrierbarer PID-Regler
  • Externer Sensoreingang
  • Anschluss G1/8, G1/4, G1/2 (Anschlussplatte)
  • Durchfluss 380 ... 7000 l/min
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile
  • Multi-Sensor-Control (Kaskadenregelung)
  • Regelcharakteristik über FCT einstellbar
 
  • Auch auf Ventilinsel MPA-S verfügbar
  • Mit IO-Link
  • Anschluss G1/8, G1/4, G1/2
  • Durchfluss 380 ... 7000 l/min
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile
  • 3 Reglerstellungen wählbar (schnell, universell, präzise)
  • Display optional verfügbar
 
  • Auch auf Ventilinsel MPA-S verfügbar
  • Mit IO-Link
  • Anschluss NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Durchfluss 380 ... 7000 l/min
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile
  • 3 Reglerstellungen wählbar (schnell, universell, präzise)
  • Display optional verfügbar
 
  • Mit Proportionalmagnet
  • Anschluss G1/8, G1/4, G1/2
  • Durchfluss 0 ... 8000 l/min
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile
  • Sollwertmodul als Zubehör verfügbar
 
  • Für einfache Regelaufgaben
  • Anschluss G1/8
  • Durchfluss 850 l/min
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile
  • Sollwertmodul als Zubehör verfügbar
 
  • Auch für servo-pneumatische Anwendungen/ Positionieren mit SPC200 u. SPC11
  • Anschluss M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Durchfluss 100 ... 2000 l/min
  • 5/3-Proportional-Wegeregelventil, geschlossen
  • Elektronische Drossel
  • Sollwertmodul als Zubehör verfügbar
 
  • Eingangsdruck 0 ... 50 bar
  • Druckregelbereich 0,2 ... 20 bar, 0,4 ... 40 bar
  • Nennweite 2,5 mm
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile
  • Analoger Sollwert 0 ... 10 V DC, 4 ... 20 mA