Produkte
Druckluftaufbereitung
Wartungsgeräte-Kombinationen
Baureihe MS
Baureihe D, Metall
Baureihe D, Polymer
 

Wartungsgeräte-Kombinationen

= Kernprogramm
  Drucken  
Kernprogramm
  • Baugröße 4, 6, 9
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 0,3 ... 12 bar
  • Durchfluss 550 ... 14000 l/min
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • Filterfeinheit 0.01 ... 40 µm
  • Kondensatablass
    • Manuell
    • Halbautomatisch
    • Vollautomatisch
  • Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb
  • Metallschale
  • Durchflussrichtung
    • Von links nach rechts
    • Von rechts nach links
  • Proportionalöler.
 
  • Baugröße MINI, MIDI, MAXI
  • Anschluss G1/2, G1/4, G1/8, G3/8, G3/4
  • Druck 2,5 ... 12 bar
  • Durchfluss 550 ... 6000 l/min
  • Kondensatablass
    • Manuell
    • Vollautomatisch
  • Kunststoffschale mit Metallschutzkorb
  • Direkt-Proportionalöler
 
  • Baugröße MINI
  • Anschluss G1/8, G1/4
  • Druck 0,5 ... 7 bar
  • Durchfluss 400 ... 1200 l/min
  • Kondensatablass
    • Manuell
    • halbautomatisch
  • Kunststoffschale ohne Schutzkorb
  • Proportionalöler