Produkte
Druckluftaufbereitung
Kondensatablass
MS-LWS
PWEA, elektrisch
WA, automatisch
 

Kondensatablass

  Drucken  
  • Baugröße 6
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 0,8 ... 16 bar
  • Vollautomatischer Kondensatablass
  • Betätigung
    • Manuell
    • Elektrisch
 
  • Baugröße 6
  • Anschluss G1/2
  • Druck 0,8 ... 16 bar
  • Spannung 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Vollautomatischer Kondensatablass
  • Betätigung
    • Elektrisch betätigt.
 
  • Zum Anbau an Wartungsgeräte
  • Anschluss G1/4, 4 mm
  • Druck 0 ... 16 bar
  • Vollautomatischer Kondensatablass
  • Handbetätigung.