Produkte
Vakuumtechnik
Vakuumgreiftechnik
Bernoulli-Greifer OGGB
Vakuumsauggreifer ESG, rund
Vakuumsauggreifer ESG, oval
Vakuumsauger ESS
Vakuumsaugnäpfe ESV
Vakuumsauger VAS, VASB
 
Vakuumtechnik >   

Vakuumgreiftechnik

  Drucken  
  • Die Lösung für kontaktarme, biegeschlaffe, poröse, spröde Greifaufgaben
  • Saugergröße 60, 100, 140 mm
  • Anschluss G1/8
  • Haltekraft 10 N
  • Versorgungsdruck 0,1 ... 6 bar
 
  • Saugergröße Durchmesser 2 ... 200 mm
  • Anschluss
    • Außengewinde
    • Innengewinde
    • Steckanschluss
    • Stecknippel
  • Sauger rund
    • Standard
    • Sauger extratief
    • Faltenbalg 1,5fach
    • Faltenbalg 3,5fach
    • Glockenform
  • Höhenausgleich
  • Winkelausgleich
  • Filter.
 
  • Saugergröße 4x10 ... 30x90 mm
  • Anschluss
    • Außengewinde
    • Innengewinde
    • Steckanschluss
    • Stecknippel
  • Sauger oval
  • Höhenausgleich
  • Winkelausgleich
  • Filter.
 
  • Vakuumsauger mit Befestigungsgewinde
  • Saugergröße Durchmesser 2 ... 200 mm, 4x10 ... 30x90 mm
  • Anschluss
    • Außengewinde
    • Innengewinde
  • Sauger rund
    • Standard
    • Sauger extratief
    • Faltenbalg 1,5fach
    • Faltenbalg 3,5fach
    • Glockenform
  • Sauger oval.
 
  • Ersatzsaugnapf für Vakuumsauger ESS
  • Saugergröße Durchmesser 20 ... 200 mm
  • Sauger rund
    • Standard
    • Saugerextratief
    • Faltenbalg 1,5fach
    • Faltenbalg 3,5fach
    • Glockenform.
 
Kernprogramm
  • Saugergröße Durchmesser 1 ... 125 mm
  • Anschluss
    • Außengewinde
  • Sauger rund
    • Standard
    • Faltenbalg 1,5fach.