Produkte
Steuerungstechnik
Elektronische Steuerungen
Steuerungen CECC
Einzelsteuerungen CESA
Zubehör für elektronische Steuerungen
 

Elektronische Steuerungen

  Drucken  
  • Kompakte Steuerung mit 400 MHz-Prozessor
  • CODESYS provided by Festo
  • 12 digitale Eingänge
  • 8 digitale Ausgänge
  • 2 schnelle Zähler bis 250 kHz
  • Schnittstellen USB1.1, CANopen Master, Ethernet 10/100Mbps und optional IO-Link, RS232, RS485/422, Encoder
 
  • AS-i Master Gateway
  • Feldbus-Schnittstelle PROFIBUS-DP, CANopen
  • Doppeladresserkennung
  • Direkte Bedienung
  • Graphisches Display
  • Umfangreiche Diagnose über LED und Display
  • Spezifikation 3.0
 
Kernprogramm
  • Busanschaltung
  • Erdungsbausatz
  • Netzteil
  • Wandler
  • Stecker, Kabel.