Produkte
Ventile
Pneumatische Steuerungen
Quickstepper FSS
Zweihand-Steuerblock ZSB
Pneumatische Zähler PZ, PZA, PZV
Pneumatische Timer PZVT
Elektrische Zähler CCES
Zubehör für pneumatische Steuerungen
 
Ventile >   

Pneumatische Steuerungen

  Drucken  
  • Anschluss Stecknippel 3 mm
  • Durchfluss 60 l/min
  • Pneumatisch-mechanischer Schrittschalter mit 12 Schritten und Startverknüpfungen
  • Anschlussfertige Ablaufsteuerung
  • Bewegungsablauf nach Rückmeldung
 
  • Anschluss G1/8
  • Durchfluss 50 l/min
  • Zweihandbetätigung.
 
  • Anschluss M5
  • Durchfluss 50 l/min
  • Verzögerungszeit 0,2 ... 3 s, 2 ... 30 s, 8 ... 120 s, 20 ... 300 s
  • Additionszähler
  • Vorwahlzähler
  • Fronttafeleinbau
  • Schutzkappe.
 
  • Anschluss M5
  • Durchfluss 50 l/min
  • Verzögerungszeit
  • 0,2 ... 3 s
  • 2 ... 30 s
  • 8 ... 120 s
  • 20 ... 300 s.
 
  • 8-stellige LCD-Anzeige
  • Eigene Spannungsversorgung
  • Für Fronttafeleinbau
  • Anschluss über Klemmleiste
  • Rücksetztaste.
 
  • Montage-Zubehör für pneumatische Steuerungen