Produkte
Pneumatische Verbindungstechnik
Rohre
PQ-PA
PQ-AL
Mehrschichtrohr PM
 

Rohre

  Drucken  
  • Polyamid
  • Außendurchmesser 12 … 28 mm
  • Betriebsdruck -0,95 ... 7 bar
  • Umgebungstemperatur -25 ... 75 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
    • Flüssigkeiten.
 
  • Aluminium-Knetlegierung
  • Außendurchmesser 12 … 28 mm
  • Betriebsdruck -0,95 ... 7 bar
  • Umgebungstemperatur -30 ... 75 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
    • Flüssigkeiten.
 
  • Polyethylen, Aluminium-Knetlegierung
  • Außendurchmesser 6 … 8 mm
  • Betriebsdruck -0,95 ... 30 bar
  • Umgebungstemperatur -29 ... 65 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum.