Produkte
Pneumatische Verbindungstechnik
Schläuche
Außenkalibrierte Schläuche
Innenkalibrierte Schläuche
Spiralschläuche
 

Schläuche

= Kernprogramm
  Drucken  
Kernprogramm
  • Außendurchmesser 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 28 mm
  • Außendurchmesser 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"
  • Außenkalibriert
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
    • Wasser
  • Werkstoffe
    • Polyamid
    • Polyvinylchlorid
    • Perfluoralkoxyalkan
    • Polyethylen
    • Polyurethan
  • DUO-Schlauch
  • 2 Schläuche zusammengeschweißt
 
  • Durchmesser 9, 13 mm
  • Innenkalibriert
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
  • Werkstoff
    • Polyurethan
 
  • Durchmesser 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Arbeitslänge 2,4; 4,8; 6; 7,5; 15 m
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
    • Wasser
  • Werkstoffe
    • Polyamid
    • Polyurethan
  • Konfektioniert mit Verschraubung.