Produkte
Pneumatische Verbindungstechnik
Kupplungen
Kupplungsdosen NPHS
Kupplungsstecker NPHS
Kupplungsdosen KD
Kupplungsstecker KS
Mehrfachverbindungen KSV, KDVF
Vielfach-Schlauchverbindung KM
 

Kupplungen

= Kernprogramm
  Drucken  
Kernprogramm
  • Anschluss AG G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Anschluss IG G1/4, G3/8, G1/2
  • Anschluss Stecknippel N9
  • 3/2-Handschiebeventil optional
 
Kernprogramm
  • Anschluss AG G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Anschluss IG G1/4, G3/8, G1/2
  • Anschluss Stecknippel N9
  • Für Kupplungsdosen NPHS
 
Kernprogramm
  • Anschluss M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Durchmesser 2, 3, 4, 6, 9, 13 mm
  • Gewindeanschluss
    • Metrisches Gewinde mit Dichtring
    • G-Gewinde mit Dichtring
  • Einseitig absperrend
  • Beidseitig absperrend
  • Sicherheitskupplung nach ISO 4414.
 
  • Anschluss M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Durchmesser 2, 3, 4, 6, 9, 13 mm
  • Gewindeanschluss
    • Metrisches Gewinde mit Dichtring
    • G-Gewinde mit Dichtring
  • Einseitig absperrend
  • Beidseitig absperrend
  • Sicherheitskupplung nach ISO 4414.
 
  • Vielfachstecker KSV und passende Stecknippel
  • Viefachdosen KDVF und passende Steckbuchsen
 
  • Für max. 22 Leitungen