Sonstige pneumatische Komponenten

Pneumatik wird in der Automatisierungstechnik dazu eingesetzt, um Bewegung bzw. Kraft mit Hilfe von Druckluft zu übertragen. Festo ist Ihr Partner für pneumatische Geräte in der Automatisierungstechnik: Als weltweit führender Anbieter von standardisierten und individuellen Automationslösungen umfasst unsere Produktpalette neben pneumatischen Antrieben, Ventilen und Ventilinseln sowie Sensoren und intelligenten Steuerungssystemen auch eine Vielzahl sonstiger pneumatischer Komponenten für die Industrieautomation.

Funktionale Sicherheit mit pneumatischen Geräten von Festo

Die Qualität von pneumatischen Komponenten besteht für Festo aus vielen Facetten – Sicherheit im Umgang mit Maschinen gehört dazu. Unsere sicherheitsgerichtete Automatisierungstechnik von pneumatischen Geräten gibt die Gewissheit, dass am Arbeitsplatz ein Optimum an Sicherheit erreicht wird. Im Bereich Industrieautomation unterstützen wir Sie bei der Umsetzung der funktionalen Sicherheit bei pneumatischer Automatisierungstechnik.

Pneumatische Komponenten von Festo sind daher nach den relevan­ten Normen entwickelt, getestet und qualifiziert. Technische Reports helfen Ihnen dabei, die Sicherheitsfunktionen unserer pneumatischen Geräte normgerecht umzusetzen.

Ihr Weg zur sicheren Maschine: Das zeichnet pneumatische Geräte von Festo aus:

  • Maschinensicherheit für alle Auto- matisierungsbereiche aus einer Hand
  • Festo Sicherheitsbauteile sind nach gängigen Normen zertifiziert und reduzieren dadurch die Konstruktionszeit
  • Auch für Standardprodukte sind alle Kennwerte online verfügbar
  • Schnelle und einfache Berechnung der Risikominderung

Pneumatische Komponenten für die Industrieautomation

Pneumatische Geräte von Festo können je nach Anwendung universell eingesetzt oder individuell konfiguriert werden. Neben pneumatischen Montagewerkzeugen, Luftbehältern und Druckluftpistolen umfasst unser Produktportfolio auch eine Vielzahl an Elementen zur Reduzierung des Abluftgeräusches (Schalldämpfer).

Weitere Produkte finden Sie in unserer Kategorie: Schalldämpfer Pneumatik

Druckluftspeicher

Festo Druckluftspeicher dienen dem Ausgleich von Druckschwankungen und der Bereitstellung von größeren Druckluftmengen zur Versorgung von schnell taktenden Antrieben. Die pneumatischen Komponenten zeichnen sich durch ihre besonders hohe Korrosionsbeständigkeit aus und sind EU-Richtlinien-konform.

Luftbehälter

Druckluftpistolen

Festo Druckluftpistolen werden als pneumatische Geräte zum sicheren Abblasen mit Druckluft in der verarbeitenden Industrie eingesetzt. Unser Angebot an Druckluftpistolen umfasst:

  • Festo Luftblaspistole LSP: Feine, stufenlose Dosierung des Durchflusses über eine Hebelbetätigung
  • Festo Luftblasdüse LPZ: Mit Luftschutzschirm oder Geräuschdämpfung

Druckluftpistolen

Schalldämpfer

Senken Sie den Lärmpegel Ihrer Anlage – mit pneumatischen Schalldämpfern von Festo. Unsere pneumatischen Komponenten gibt es in vielen Varianten: in kleinen und langen oder kurzen Bauformen, in Kunststoff- oder Druckgussausführung. Spezielle offene Schalldämpfer mit Austrittsöffnung ermöglichen den störungsfreien Betrieb einer Vakuumsaugdüse.

Schalldämpfer Pneumatik

Sonstige Pneumatikgeräte von Festo

Pneumatische Komponenten in Festo Qualität

Als international führender Anbieter von pneumatischen Geräten in der Automatisierungstechnik bietet Festo für jede Anforderung die richtige Lösung. Einbaufertige Automatisierungssysteme und ein bedarfsgerechtes Serviceangebot, das von Sonderanfertigungen bis hin zu speziellen Support- und Serviceleistungen reicht, machen uns zu einem überzeugenden Partner für unsere Kunden in der Industrieautomatisierung.

FAQs - Häufig gestellte Fragen einfach erklärt

Wozu dient Pneumatik in der Industrieautomation?

Pneumatik wird in der Industrieautomation dazu eingesetzt, um Bewegung bzw. Kraft zu übertragen – dies geschieht in der Regel mit Hilfe von Druckluft. Die Bewegung an sich wird mit Aktuatoren umgesetzt; um die Antriebe schließlich steuern zu können, werden Ventile verwendet. Bestandteile eines einfachen pneumatischen Systems sind zum Beispiel: Zylinder, Wegeventil und weitere pneumatische Komponenten.

Pneumatische Geräte von Festo: Welche Lösungen gibt es?

Das Festo Angebot an Pneumatikgeräten umfasst sowohl einbaufertige Automatisierungssysteme als auch kundenspezifische Lösungen für die industrielle Verarbeitung.

Wählen Sie aus einer Vielzahl von:

  • Pneumatischer und servopneumatischer Antriebstechnik
  • Pneumatischen Ventilen und Ventilinseln
  • Sensoren, intelligenten Kompaktkamerasystemen und Steuerungen
  • Pneumatischen Geräten zur Druckluftaufbereitung, Schläuchen und Armaturen

Wo kommen pneumatische Komponenten von Festo zum Einsatz?

Pneumatische Geräte von Festo für die Antriebstechnik stehen für Innovation und höchste Produktivität in der Industrie- und Prozessautomatisierung – vom Einzelprodukt bis zur schlüsselfertigen Lösung. Unsere Pneumatikgeräte zeichnen sich durch ihre besonders hohe funktionale Sicherheit aus und kommen überall da zum Einsatz, wo qualitativ hochwertige Lösungen für eine reibungslose Automatisierungstechnik erforderlich sind.