Produkte
Sonstige Pneumatikgeräte
Schalldämpfer
AMTE
U
UC
UO
UOS-1
UOM, UOMS
 

Schalldämpfer

= Kernprogramm
  Drucken  
Kernprogramm
  • Hoch temperaturbeständig bis 80° C
  • Geringe Baubreite
  • Viele Varianten
  • Universell einsetzbar
  • Metall-Ausführung
  • Anschluss Gewinde M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, UNF10-32, NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT3/8-18, NPT1/2-14
  • Schalldruckpegel 71 ... 95 dB(A).
 
Kernprogramm
  • Anschluss Gewinde M5, G1/2, G1/4, G1/8, G3/8, G3/4, G1
  • Anschluss Stecknippel PK-3, PK-4
  • Schalldruckpegel 65 ... 84 dB(A).
 
  • Für Magnetventile CPE
  • Anschluss Gewinde M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8
  • Steckanschluss QS 3, QS 4, QS 6, QS 8, QS 10
  • Schalldruckpegel 58 ... 68 dB(A).
 
  • Anschluss Gewinde M7, G1/8, G1/4
  • Spezieller Schalldämpfer mit Austrittsöffnung
  • Für Vakuumsaugdüse VN.
 
  • Anschluss Gewinde G1
  • Für Druckaufbau- und Entlüftungsventile MS6-SV, Baureihe MS.
 
  • Anschluss Gewinde G1/8, G1/4
  • Für Vakuumsaugdüse VN
  • Spezieller Schalldämpfer mit Austrittsöffnung
  • Erweiterbarer Schalldämpfer und Erweiterung für weitere Schallreduzierung