Produkte
Pneumatische Antriebe
Stellantriebe für die Prozessautomation
Schwenkantriebe für die Prozessautomation
Schwenkantriebe DFPD
Schwenkantriebe DAPS
 

Schwenkantriebe DFPD

  Drucken  
Kernprogramm
  • mit Zahnstangen-Ritzel-Getriebe
  • Baugröße 10 ... 2300
  • Drehmoment 10 ... 2300 Nm
  • Schwenkwinkel 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Flanschbohrbild nach ISO 5211
  • Namur-Anschlussbild für Magnetventile/Sensorboxen nach VDI/VDE 3845