Produkte
Druckluftaufbereitung
Filterregler-Öler
Baureihe MS
Baureihe D, Polymer
 

Filterregler-Öler

= Kernprogramm
  Drucken  
Kernprogramm
  • Baugröße 4, 6
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Durchfluss 800 ... 4800 l/min
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • Filterfeinheit 40µm, 5µm
  • Kondensatablass
    • Manuell
    • Vollautomatisch
  • Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb
  • Metallschale
  • Durchflussrichtung
    • Von links nach rechts
    • Von rechts nach links
  • Proportionalöler.
 
  • Zuverlässige Druckluftaufbereitung für Anwendungen in unkritischen Umgebungen
  • Frei kombinierbar innerhalb der Baureihe D von Festo
  • Eine Baugröße mit Anschluss G1/4.