Produkte
Prozessautomation
Absperrklappen
Manuell betätigte Absperrklappen KVZA
Automatisiert betätigte Absperrklappeneinheiten KVZA
Geregelt betriebene Absperrklappeneinheiten KVZA
 

Absperrklappen

 
Drucken  
  • Absperrklappe mit Handhebel
  • Klappenventilart Wafer oder Lug
  • Nennweite DN25 ... DN200
  • Anschlussnorm DIN EN 1092-1 oder ANSI CLASS 150
 
  • Absperrklappe mit Schwenkantrieb
  • Optionale Endlagenrückmeldung
  • Optionales Vorsteuerventil
  • Klappenventilart Wafer oder Lug
  • Nennweite DN25 ... DN300
  • Anschlussnorm DIN EN 1092-1 oder ANSI CLASS 150
 
  • Absperrklappe mit Schwenkantrieb und Stellungsregler
  • Klappenventilart Wafer oder Lug
  • Nennweite DN25 ... DN300
  • Anschlussnorm DIN EN 1092-1 oder ANSI CLASS 150