Produkte
Druckluftaufbereitung
Trockner
Baureihe MS
MS-LDM1
 

Baureihe MS

  Drucken  
  • Baugröße 4, 6
  • Anschluss G1/4, G1/2, G3/8, G3/4, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 3 ... 12,5 bar
  • Durchfluss 200 ... 400 l/min
  • Drucktaupunktabsenkung 20 K
  • Metallschale
  • Durchflussrichtung
    • Von links nach rechts
    • Von rechts nach links.