Produkte
Druckluftaufbereitung
Regler
Baureihe MS
Druckregelventile MS-LR
Druckregelventile für Batteriemontage MS-LRB
Präzisions-Druckregelventile MS-LRP
Präzisions-Druckregelventile für Batteriemontage MS-LRPB
Elektrik-Druckregelventile MS-LRE
 

Baureihe MS

= Kernprogramm
  Drucken  
Kernprogramm
  • Baugröße 4, 6, 9, 12
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar, 0,5 ... 16 bar
  • Durchfluss 1000 ... 22000 l/min
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • Durchflussrichtung
    • Von links nach rechts
    • Von rechts nach links
  • Winkelabgangsblock bei Batteriemontage.
 
  • Baugröße 4, 6
  • Anschluss G1/4, G1/2
  • Druck 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar, 0,5 ... 16 bar
  • Durchfluss 300 ... 7300 l/min
  • Batteriemontage mit durchgeführter Versorgungsdruckluft
  • Zum Aufbau einer Reglerbatterie mit voneinander unabhängigen Druckregelbereichen.
 
  • Baugröße 6
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 0,05 ... 0,7 bar, 0,05 ... 2,5 bar, 0,3 ... 4 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Durchfluss 800 ... 5000 l/min
  • Durchflussrichtung
    • Von links nach rechts
    • Von rechts nach links
  • Winkelabgangsblock bei Batteriemontage.
 
  • Baugröße 6
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 0,05 ... 0,7 bar, 0,05 ... 2,5 bar, 0,3 ... 4 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Durchfluss 800 ... 5000 l/min
  • Durchflussrichtung
    • Von links nach rechts
    • Von rechts nach links
  • Winkelabgangsblock bei Batteriemontage.
 
  • Baugröße 6
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar, 0,5 ... 16 bar
  • Durchfluss 2200 ... 7500 l/min
  • Durchflussrichtung
    • Von links nach rechts
    • Von rechts nach links.