Produkte
Vakuumtechnik
Vakuumerzeuger
Vakuumsaugdüsen OVEL
Vakuumsaugdüsen OVEM, metrisch
Vakuumsaugdüsen VN, pneumatisch
Vakuumsaugdüsen VN, elektropneumatisch
Vakuumsaugdüsen für Ventilinseln CPV
Vakuumsaugdüsen-Patronen VN
 

Vakuumsaugdüsen OVEM, metrisch

  Drucken  
  • Vorbeugende Wartung
  • Vakuumerzeugung und -überwachung kompakt in einer Einheit mit Display
  • Nennweite 0,45 ... 2,0 mm
  • Anschluss
    • Steckanschluss QS6, QS8
  • Magnetventil Vakuum EIN/AUS
  • Magnetventil für Abwurfimpuls
  • Vakuumschalter integriert.