Produkte
Prozessautomation
Antriebe
Linearantriebe
Linearantriebe Copac DLP
Linearantriebe mit Wegmesssystem DFPI
Zubehör für Linearantriebe DFPI
 
Teamwork

Linearantriebe

 
Drucken  
  • Durchmesser 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Hublänge 40 ... 600 mm
  • Kraft 2800 ... 48000 N
  • Positionserkennung
  • Integrierte Luftführung
  • Kolbenstange mit Außengewinde
  • Namur-Anschlussbild für Magnetventile nach VDI/VDE 3845
  • Anschluss für Armaturen nach Norm DIN 3358.
 
  • Durchmesser 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Hublänge 40 ... 990 mm
  • Kraft 4712 ... 48255 N
  • Integriertes Wegmesssystem
  • Wahlweise mit integriertem Stellungsregler und Ventilblock
  • Kolbenstange mit Außengewinde
  • Basierend auf Norm ISO 3358 oder ISO 15552
 
  • Adapterbausatz
  • Vormontierte Anschlußleitung für DFPI-...-P-...
    • einfache und schnelle Installation
    • Längen 0,6, 5, 10, 15, 20, 25 und 30 m
    • Schutzart IP65, IP67, IP68, IP69K, NEMA 4