|
|
|
|
|
|
|
Drucken
|
|
|
|
- Alle Ventilspulen sind auf einem Ankerrohr verwendbar
- Die Variante VSNC-...FN erzielt höhere Energieeffizienz durch reduzierte Leistungsaufnahme
- Anschluss G1/4, NPT1/4
- Durchfluss 900 ...1000 l/min
- Spannung 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
- Namur-Anschlussbild nach VDE/VDI 3845
- Elektrisch betätigt, vorgesteuert
- Mechanische Federrückstellung
- Vielfältige Ex-Magnetsysteme, IEC Ex, FM EX
- Von 5/2-Wegefunktion auf 3/2-Wegefunktion umstellbar
|
|
|
|
|
|
- Anschluss G1/4, NPT1/4
- Durchfluss 900 l/min
- Spannung 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
- Namur-Anschlussbild nach VDE/VDI 3845
- Elektrisch betätigt, vorgesteuert
- Mechanische Federrückstellung
- Explosionsschutz nach ATEX
- Von 5/2-Wegefunktion auf 3/2-Wegefunktion umstellbar.
|
|
|
|
|
|
- Umschaltung interne / externe Steuerluft durch integriertes Wechselventil
- Ventilfunktion 3/2, 5/2 mono- und bistabil
- Anschluss G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 und Namur
- Spannung 24, 110, 230 V DC, UC
- Explosionsschutz EX me und EX ia, ATEX
- Robust und korrosionsbeständig durch hartematalierte Oberfläche
|
|
|
|
|
|
- Anschluss G1/4, G1/4, NPT1/4 und Namur
- Spannung 24, 110, 230 V DC, AC, UC
- Explosionsschutz EX me und EX d, ATEX
- Robust und korrosionsbeständig durch hartematalierte Oberfläche
- SIL-Zertifikat für ESD-Anwendungen.
|
|
|
|
|
|