Produkte
Prozessautomation
Prozessventile
Elektrisch betätigte Medienventile
Magnetventile VZWD
Magnetventile VZWF
Magnetventile VZWM
Magnetventile MN1H
Magnetventile VZWP
Pulsventile VZWE
Pneumatikventile VLX
 

Elektrisch betätigte Medienventile

= Kernprogramm
  Drucken  
Kernprogramm
  • Anschluss 1/8", 1/4"
  • G-Gewinde oder NPT-Gewinde
  • Betriebsdruck 0 ... 90 bar
  • Nenndruck 40 bar
  • Elektrische Betätigung
  • Spannung 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-Wege-Sitzventil (NC), direkt gesteuert
  • Dichtungsmaterial FKM
  • Geeignet für Applikationen mit Hochdruck bei kleinen Durchflussraten.
 
Kernprogramm
  • Anschluss 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G-Gewinde
  • Betriebsdruck 0 ... 10 bar
  • Nenndruck 40 bar
  • Elektrische Betätigung
  • Spannung 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-Wege-Membranventil (NC), zwangsgesteuert
  • Dichtungsmaterial NBR, EPDM, FKM
  • Geeignet für geschlossene Applikationen wie Kühl- oder Füllsysteme.
 
Kernprogramm
  • Anschluss G1/4 ... G2, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Durchfluss 1400 ... 31000 l/min
  • Leitungsmontage
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
  • Für die Steuerung von gasförmigen und flüssigen Medien.
 
  • Anschluss G1/4 ... G1 1/2
  • Durchfluss 2000 ... 30500 l/min
  • Spannung 24 V DC, 110 ... 230 V AC
  • Leitungsmontage
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
  • Anschluss über Stecker/Dose
  • Für die Steuerung von gasförmigen Medien.
 
  • Anschluss 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • G-Gewinde oder NPT-Gewinde
  • Druckbereich 0,5 ... 40 bar
  • Elektrische Betätigung
  • Spannung 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-Wege-Absperrventil (NC)
  • Dichtungsmaterial NBR, FKM
  • Für die Steuerung von gasförmigen und flüssigen Medien in offenen Kreisläufen
 
  • Anschluss 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2"
  • G-Gewinde
  • Flanschdurchmesser 60, 75, 89 mm
  • Betriebsdruck 0,35 ... 8 bar
  • 2/2-Wege-Sitzventil (NC), vorgesteuert
  • Dichtungsmaterial NBR
 
  • Anschluss G1/4 ... G1, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Durchfluss 2400 ... 14000 l/min
  • Pneumatisch betätigt.