Produkte
Prozessautomation
Pneumatisch betätigte Medienventile
Quetschventile VZQA
Pneumatikventile VLX
 
Teamwork

Pneumatisch betätigte Medienventile

= Kernprogramm
  Drucken  
Kernprogramm
Neu 4/2019: Weitere Ausführungen
  • Anschluss 1/4", 1/2", Clamp
  • G-Gewinde oder NPT-Gewinde
  • Druckbereich 0 ... 6 bar
  • Pneumatische Betätigung
  • 2/2-Wege-Quetschventil
  • Gehäuse aus Aluminium, Edelstahl (Clean Design)
  • Dichtungsmaterial EPDM, NBR, Silikon
  • Für die Steuerung von flüssigen/staubförmigen Medien, Feststoffen, sowie Stoffgemische.
 
  • Anschluss G1/4 ... G1, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Durchfluss 2400 ... 14000 l/min
  • Pneumatisch betätigt.