Produkte
Sensoren
Durchflusssensoren
Durchflusssensoren SFTE
Durchflusssensoren SFAH
Durchflusssensoren SFAW
Durchflusssensoren SFAB
Durchflusssensoren SFAM
Durchflusssensoren SFET
Zubehör
 

Durchflusssensoren SFAH

  Drucken  
  • ECO Funktion mittels einstellbarer Displayabschaltung
  • Serielle Kommunikation über IO-Link 1.1 integriert
  • Durchflussmessbereiche
    • 0,002 ... 0,1 l/min
    • 0,01 ... 0,5 l/min
    • 0,02 ... 1 l/min
    • 0,1 ... 5 l/min
    • 0,2 ... 10 l/min
    • 1 ... 50 l/min
    • 2 ... 100 l/min
    • 4 ... 200 l/min
  • Schaltausgang
    • NPN
    • PNP
    • IO-Link
  • Analogausgang
    • 0 .. 10V
    • 1 … 5V
    • 4 ... 20mA