Produkte
Pneumatische Antriebe
Classic
Normzylinder DNC metrisch
Kompaktzylinder ADVU, AEVU, metrisch
Kompaktzylinder ADVUL
Normzylinder mit Feststellpatrone DNC-KP
Linearantriebe DGPL, metrisch
Schwenkantriebe DSR, metrisch
Lineareinheiten SLE
Normzylinder DNC-V
 

Classic

  Drucken  
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 10 ... 2000 mm
  • Kraft 415 ... 7363 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar
 
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 1 ... 400 mm
  • Kraft 42 ... 7363 N
  • Doppeltwirkend, einfachwirkend drückend/ziehend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest
 
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Hublänge 1 ... 400 mm
  • Kraft 51 ... 4712 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest.
 
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 10 ... 2000 mm
  • Kraft 415 ... 7363 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar
 
  • Durchmesser 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Hublänge 10 ... 3000 mm
  • Kraft 153 ... 3016 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung einstellbar
  • Führungsvarianten
    • Kugelführung
    • Schwerlastführung.
 
  • Baugröße 10, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Drehmoment 0,5 ... 20 Nm
  • Schwenkwinkel 0 ... 180°
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest.
 
  • Durchmesser 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 mm
  • Hublänge 10 ... 500 mm
  • Kraft 47 ... 1178 N
  • Positionserkennung
  • Kugelumlaufführung.
 
Alternativprodukt auf Anfrage verfügbar
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Hublänge 100 ... 2000 mm
  • Kraft 415 ... 4712 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung einstellbar