Produkte
Vakuumtechnik
Classic
Vakuumsaugdüsen VAD, VAK
Vakuumsaugdüsen VADM, VADMI
Vakuumsaugdüsen VAD-M, VAD-M-I
 
Vakuumtechnik >   

Classic

  Drucken  
  • Vakuumsaugdüse mit robustem Aluminiumgehäuse zum direkten Anschluss eines Saugers
  • Nennweite 0,5 ... 2 mm
  • Anschluss M5, G1/8, G1/4, G3/8.
 
  • Vakuumerzeugung und -überwachung kompakt in einer Einheit
  • Nennweite 0,45 ... 3,0 mm
  • Anschluss M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Magnetventil Vakuum EIN/AUS
  • Magnetventil Abwurfimpuls
  • Integrierter Schalldämpfer
  • Integrierter Filter mit Verschmutzungsanzeige.
 
  • Nennweite 0,7 ... 2 mm
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8
  • Magnetventil Vakuum EIN/AUS
  • Magnetventil Abwurfimpuls.