Produkte
Druckluftaufbereitung
Einschaltventile und Druckaufbauventile
Baureihe MS
Druckaufbau- und Entlüftungsventile MS-SV
MS6-SV
MS9-SV
 

Druckaufbau- und Entlüftungsventile MS-SV

= Kernprogramm
  Drucken  
Kernprogramm
  • Bis Performance Level e
  • Baugröße 6
  • Anschluss G1/2, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 3,5 ... 10 bar
  • Durchfluss 4300 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Betätigung
  • Elektrisch betätigt
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • 3/2-Wegeventil, Grundstellung geschlossen
  • Schalldämpfer
  • Durchflussrichtung
    • Von links nach rechts
    • Von rechts nach links.
 
  • Baugröße 9
  • Anschluss G3/4, G1 auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 3,5 ... 16 bar
  • Durchfluss 16000 l/min
  • Spannung 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Betätigung
  • Elektrisch betätigt
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • 3/2-Wegeventil, Grundstellung geschlossen
  • Schalldämpfer