Produkte
Druckluftaufbereitung
Regler
Baureihe D, Polymer
Druckregelventile LR-DB
Druckregelventil-Batterien LRB-DB-K
 

Baureihe D, Polymer

  Drucken  
  • Baugröße MINI
  • Anschluss G1/4
  • Druck 0,5 ... 7 bar
  • Max. Druckhysterese 0,5 bar
  • Durchfluss 1300 l/min
  • Manometer
    • Mit Manometer
    • Ohne Manometer.
 
  • Baugröße MINI
  • Anschluss G1/4
  • Druck 0,5 ... 7 bar
  • Max. Druckhysterese 0,5 bar
  • Durchfluss 1000 l/min
  • Manometer
    • Ohne Manometer.
  • Mit durchgeführter Versorgungsdruckluft
  • Regelbatterie mit voneinander unabhängigen Druckbereichen.