|
|
|
|
Elektrische Zylinder und Schlitten |
|
|
|
Drucken
|
|
|
Neuheit 11/2020
|
- Antrieb mit integrierter Elektronik
- Komplettlösung für einfache Bewegungen zwischen mechanischen Endlagen
- Baugröße 45, 60
- Hublänge 5 ... 80 mm
- Kraft 85 ... 150 N
- Zahnriemenantrieb, gleitgeführt
|
|
|
|
|
Neuheit 7/2020
|
- Antrieb mit integrierter Elektronik
- Komplettlösung für einfache Bewegungen zwischen mechanischen Endlagen
- Baugröße 32, 45, 60
- Hublänge 25 ... 250 mm
- Kraft 150 ... 900 N
- Kugelgewindeantrieb, gleitgeführt
|
|
|
|
|
|
- Mechanischer Linearantrieb mit Kolbenstange
- Baugröße 25, 32, 45, 60
- Hublänge 25 ... 500 mm
- Kraft 75 ... 1000 N
|
|
|
|
|
|
- Vorschubkräfte bis zu 17 kN
- Baugröße 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Hublänge 30 ... 1500 mm
- Kraft 600 ... 17000 N
- Motor über Axial- bzw. Parallelbausätze anbaubar
- Kugelgewindeantrieb im Clean Design
|
|
|
|
|
|
- Mechanik mit fest angebautem Motor
- Baugröße 16, 25, 40
- Hublänge 50 ... 400 mm
- Kraft 50 ... 650 N
- Kugelgewindetrieb mit verdrehgesicherter Kolbenstange
|
|
|
|
|
|
- Baugröße 25, 32, 45, 60
- Hublänge 25 ... 200 mm
- Integrierte Kugelumlaufführung
|
|
|
|
|
|
- Elektrische Alternative für einfachste Bewegungs- und Positionieraufgaben zwischen zwei mechanischen Endlagen.
- Baugröße 32, 45, 60
- Hublänge 25 ... 200 mm
- Kraft 60 ... 250 N
|
|
|
|
|
|
- Baugröße 35, 45, 55, 75
- Hublänge 50 ... 300 mm
|
|
|
|
|
|
- Baugröße 15, 20, 26, 33, 46
- Hublänge 25 ... 840 mm
- Kraft 19 ... 392 N
- Kugelumlaufführung und Kugelgewindetrieb
|
|
|
|
|
|