|
|
|
|
|
|
|
Drucken
|
|
|
|
- Kugelhähne aus Messing und Edelstahl als Einzelkomponente oder fertig montiert mit pneumatischem Antrieb.
|
|
|
|
|
|
- Schrägsitzventile aus Rotguss und Edelstahl fertig montiert und über eine Direkteinspeisung von Druckluft angesteuert.
|
|
|
|
|
|
- Anschluss 1/4", 1/2", Clamp
- G-Gewinde oder NPT-Gewinde
- Druckbereich 0 ... 6 bar
- Pneumatische Betätigung
- 2/2-Wege-Quetschventil
- Gehäuse aus Aluminium, Edelstahl (Clean Design)
- Dichtungsmaterial EPDM, NBR, Silikon
- Für die Steuerung von flüssigen/staubförmigen Medien, Feststoffen, sowie Stoffgemische.
|
|
|
|
|
|
- Direkt-, servo- und zwangsgesteuerte Medienventile in Messing und Edelstahl zur Steuerung verschiedener flüssiger und gasförmiger Medien.
|
|
|
|
|
|
- Kugelhähne aus Messing und Edelstahl als Einzelkomponente oder fertig montiert mit pneumatischem Antrieb.
|
|
|
|
|
|