Produkte
Handlingsysteme
Handlingmodule
Handlingmodule HSP
Handlingmodule HSW
 
Handlingsysteme >   

Handlingmodule

  Drucken  
  • Baugröße 12, 16, 25 mm
  • Hublänge Y-Hub 52 ... 170 mm
  • Hublänge Z-Hub 20 ... 70 mm
  • Arbeitshub 5 ... 25 mm
  • Nutzlast: 0 ... 1600 g
  • Kraft 40 ... 65 N
  • Taktzeit 0,6 ... 1 s
  • Mit pneumatischem Antrieb
  • Mit Antriebsschaft; ohne Antrieb
 
  • Baugröße 10, 12, 16 mm
  • Linearhub 90 ... 175 mm
  • Arbeitshub 9 ... 35 mm
  • Nutzlast: 0 ... 1600 g
  • Kraft 30 ... 55 N
  • Taktzeit 0,6 ... 1 s
  • Winkelbereich 80 ... 100°
  • Mit pneumatischem Antrieb
  • Mit Antriebsschaft; ohne Antrieb