Produkte
Druckluftaufbereitung
Druckanzeigen
Manometer PAGN
Manometer MA
Manometer FMA
Präzisions-Manometer FMAP, MAP
Manometerset DPA
Vakuummeter VAM, FVAM
Manometer PAGL
 

Druckanzeigen

  Drucken  
  • Anschluss für QSP-10
  • Anzeigebereich 0 ... 10 bar, 0 ... 16 bar
  • Anzeigeeinheiten
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
  • Einstellbarer Rot-Grün-Bereich
  • Anschluss M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Leitungseinbau mit
  • Anzeigebereich 0...25 bar
  • Anzeigeeinheiten
    • bar
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1
 
  • Fronttafeleinbau
  • Anschluss G1/4
  • Anzeigebereich 0...16 bar
  • Anzeigeeinheiten
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
  • Fronttafeleinbau
  • Anschluss G1/4
  • Anzeigebereich 0 ... 16 bar
  • Anzeigeeinheiten
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
  • Manometerbausatz für Druckbooster DPA.
 
  • Einstellbarer Rot-Grün-Bereich
  • Anschluss G1/8, G1/4, R1/8, R1/4
  • Fronttafeleinbau Leitungseinbau mit
  • Anzeigebereich -1 ... 9 bar
  • Anzeigeeinheiten
    • bar
    • psi
    • inHG
  • DIN EN 837-1
 
  • Anschluss G1/4
  • Anzeigebereich 0...60 bar
  • Anzeigeeinheiten
    • bar
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1