Produkte
Ventile
Piezoventile
Piezoventile VEMP
Piezoventile VEAE
Ventile VEVM
Proportional-Druckregelventile VEAA
Proportional-Druckregelventile VEAB
Proportional-Durchflussregelventile VEMD
 
Ventile >   

Piezoventile

  Drucken  
  • Mit Piezotechnologie
  • Durchfluss 19 ... 30 l/min
  • Spannung 0 ... 250 V DC; 0 ... 310 V DC
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile, direkt betätigt
  • Betriebsdruck 0 ... 1,7 bar
 
Neuheit 7/2020
  • Steckanschluss 4 mm
  • Durchfluss 55 l/min, 71 l/min
  • 2/2-Wege Anschlussplattenventil
  • Druckbereiche 0 ... 3 bar, 0 ... 6 bar
 
  • Ventilfunktion 4x 2/2
  • Funktionalität per Motion App zuweisbar
  • Durchfluss bis 480 l/min
  • Druckbereich 3 ... 8 bar
  • Temperaturbereich −5 ... +50 °C
  • Spannung 24 V DC
  • Anschlussplattenventil
 
  • Mit integrierter Piezotechnologie
  • Anschluss QS4 oder Anschlussplatte
  • Durchfluss 7 l/min
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile, direkt betätigt
  • Druckbereiche 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
  • Mit integrierter Piezotechnologie
  • Anschluss QS4 oder Anschlussplatte
  • Durchfluss 20 l/min
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile, direkt betätigt
  • Druckbereiche -1 ... 0 bar, 0 ... 0,2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
  • Mit Piezotechnologie
  • Durchfluss 0 ... 20 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Leistungsaufnahme [W] < 1
  • 2/2-Wegeventil, Durchflusssensor und integrierter Regelelektronik
  • Betriebsdruck 0 ... 2,5 bar