Produkte
Servopneumatische Positioniersysteme
Achscontroller
Achscontroller CPX-CMAX
Endlagenregler CPX-CMPX
Endlagenregler SPC11
 

Achscontroller

  Drucken  
  • Pneumatisch Positionieren und Kraft regeln
  • ein Technologiemodul des CPX-Terminal
  • Einsatz mit allen CPX-Feldbusanschaltungen, auch Ethernet
  • Einfache Inbetriebnahme mit dem Festo Configurations Tool -FCT
  • Erkennt automatisch die angeschlossenen Systemkomponenten: Ventil VPWP, Sensorinterface CASM oder den Zylinder
  • Bewegt Massen zwischen 2 und 450 Kg
  • Kontrolliert Kräfte zwischen 30 und 4712 N
 
  • Endlagen mit 2 zusätzlichen, frei positionierbaren Zwischenpositionen
  • Elektronische Endlagenregelung für pneumatische Antriebe
  • Soft Stop für sanftes Abbremsen und schnelles Beschleunigen
  • Einsatz mit allen in CPX verfügbaren Feldbussen/ Ethernet
  • und Steuerungen FEC
  • Einfache Inbetriebnahme, Festo plug and work®
  • Ca. 30% kürzere Verfahrzeiten und 30% weniger Luftverbrauch
  • als vergleichbare Standardpneumatik.
 
  • Schnell und sanft in die Endlage mit 2 zusätzlichen Zwischenpositionen
  • Elektronischer Endlagendämpfung
  • Einfache und schnelle Inbetriebnahme: konfigurieren, teachen, fertig
  • Unterstützt pneumatische Kolbenstangen-, kolbenstangenlose- und Drehantriebe.