Produkte
Handlingsysteme
Stabkinematik-Systeme
EXPT, Tripod
 
Handlingsysteme >   

Stabkinematik-Systeme

  Drucken  
  • Baugröße 45, 70, 95, 120
  • Arbeitsraumdurchmesser 450 ... 1200 mm
  • Nennlast: max. 5 kg
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,1 mm
  • Max. Geschwindigkeit 7 m/s
  • Max. Beschleunigung 110 m/s²