Produkte
Servopneumatische Positioniersysteme
Antriebe mit Wegmesssystem
Linearantriebe mit Wegmesssystem
Linearantriebe mit Wegmesssystem DFPI
Linearantriebe mit Wegmesssystem DDLI
Normzylinder mit Wegmesssystem DDPC
Normzylinder mit Wegmesssystem DNCI
Linearantriebe mit Wegmesssystem DGCI
 

Linearantriebe mit Wegmesssystem

  Drucken  
  • Durchmesser 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Hublänge 40 ... 990 mm
  • Kraft 4712 ... 48255 N
  • Integriertes Wegmesssystem
  • Wahlweise mit integriertem Stellungsregler und Ventilblock
  • Kolbenstange mit Außengewinde
  • Basierend auf Norm ISO 3358 oder ISO 15552
 
  • Absolut messend
  • Schutzart IP67
  • Zum Anbau an kundeneigene Führung
  • Durchmesser 25, 32, 40, 63 mm
  • Hublänge 100 ... 2000 mm
  • Kraft 295 ... 1870 N
  • Max. Geschwindigkeit 3 m/s
  • Wiederholgenauigkeit in Verbindung mit dem Positionier-Controller CPX-CMAX +/- 0,2 ... 0,8 mm.
 
  • Optional mit Kugelumlaufführung, Feststelleinheit
  • Durchmesser 80, 100 mm
  • Hublänge 10 ... 2000 mm
  • Kraft 2721 ... 4712 N
  • Positionserkennung
    • Wegmesssystem, intern
    • Näherungsschalter
  • Dämpfung fest
 
  • Optional mit Kugelumlaufführung, Feststelleinheit
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 10 ... 2000 mm
  • Kraft 415 ... 1870 N
  • Positionserkennung
    • Wegmesssystem, intern
    • Näherungsschalter
  • Dämpfung fest
 
  • Durchmesser 18, 25, 32, 40, 63 mm
  • Hublänge 100 ... 2000 mm
  • Kraft 153 ... 1870 N
  • Max. Geschwindigkeit 5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit 0,2 ... 0,8 mm.