Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektrische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Verbindungstechnik für flüssige Medien
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für FED

Ergebnisse: 24
Drucken
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Universelle Wegeventile
  • auf Anschlussleiste kombinierbar mit elektrischen Einzelventilen
  • Anschluss M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Durchfluss 90 ... 1380 l/min
  • Muffenventile, Halbmuffenventile, Anschlussplattenventile
    • Pneumatisch betätigt, vorgesteuert
    • pneumatische und mechanische Federrückstellung.
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Universelle Wegeventile
Kernprogramm
  • robuste, formschöne Ventilreihe mit einfacher Handhabung
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8
  • Steckanschluss 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Durchfluss 600 ... 2400 l/min
  • Druckbereich -0,9 ... 10 bar
  • Temperaturbereich −10 ... +60 °C
  • Spannung 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Muffenventil
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Pneumatische und mechanische Federrückstellung
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Universelle Wegeventile
Kernprogramm
  • Kompakte Universalbaureihe mit elektrischer Verkettung über Anschlussplatte
  • Anschluss M5, M7, G1/8, G1/4
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8 mm
  • Durchfluss 130 ... 1200 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Halbmuffenventile, Anschlussplattenventile
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Pneumatische und mechanische Federrückstellung
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Norm-Wegeventile
  • Anschluss G1/4
  • Durchfluss 900 ...1000 l/min
  • Spannung 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • Namur-Anschlussbild nach VDE/VDI 3845
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Mechanische Federrückstellung
  • Explosionsschutz nach ATEX
  • Von 5/2-Wegefunktion auf 3/2-Wegefunktion umstellbar.
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Norm-Wegeventile
Kernprogramm
  • Alle Ventilspulen sind auf einem Ankerrohr verwendbar
  • Die Variante VSNC-...FN erzielt höhere Energieeffizienz durch reduzierte Leistungsaufnahme
  • Anschluss G1/4, NPT1/4
  • Durchfluss 900 ...1000 l/min
  • Spannung 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Namur-Anschlussbild nach VDE/VDI 3845
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Mechanische Federrückstellung
  • Vielfältige Ex-Magnetsysteme, IEC Ex, FM EX
  • Von 5/2-Wegefunktion auf 3/2-Wegefunktion umstellbar
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Universelle Wegeventile
  • Anschluss G1/8
  • Durchfluss 200 ... 700 l/min
  • Spannung 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Halbmuffenventil
  • Anschlussplattenventil
    • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
    • Pneumatisch betätigt
  • Anschlussplatten
  • Verkettungsplatten.
 
Prozessautomation > Pilotventile
  • Anschluss G1/4, NPT1/4
  • Durchfluss 900 l/min
  • Spannung 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • Namur-Anschlussbild nach VDE/VDI 3845
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Mechanische Federrückstellung
  • Explosionsschutz nach ATEX
  • Von 5/2-Wegefunktion auf 3/2-Wegefunktion umstellbar.
 
Prozessautomation > Pilotventile
Kernprogramm
  • Alle Ventilspulen sind auf einem Ankerrohr verwendbar
  • Die Variante VSNC-...FN erzielt höhere Energieeffizienz durch reduzierte Leistungsaufnahme
  • Anschluss G1/4, NPT1/4
  • Durchfluss 900 ...1000 l/min
  • Spannung 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Namur-Anschlussbild nach VDE/VDI 3845
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Mechanische Federrückstellung
  • Vielfältige Ex-Magnetsysteme, IEC Ex, FM EX
  • Von 5/2-Wegefunktion auf 3/2-Wegefunktion umstellbar
 
Sensoren > Elektromechanische Schalter
  • Elektrischer Grenztaster
  • Spannung 0 … 250 V AC/DC
  • Öffner, Schließer, Wechsler
  • IP00, IP65
  • Rollenhebel, Kipphebel mit Leerrücklauf, Federstab.
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Universelle Wegeventile
Kernprogramm
  • Kompakte Universalbaureihe
  • Anschluss M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Durchfluss 90 ... 1380 l/min
  • Druckbereich -0,9 ... 10 bar
  • Temperaturbereich −5 ... +60 °C
  • Spannung 5, 12, 24 V DC
  • Muffenventile, Halbmuffenventile, Anschlussplattenventile
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Pneumatische und mechanische Federrückstellung
 
Prozessautomation > Prozessventile > Elektrisch betätigte Medienventile
  • Anschluss G1/4 ... G1 1/2
  • Durchfluss 2000 ... 30500 l/min
  • Spannung 24 V DC, 110 ... 230 V AC
  • Leitungsmontage
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
  • Anschluss über Stecker/Dose
  • Für die Steuerung von gasförmigen Medien.
 
Prozessautomation > Prozessventile > Elektrisch betätigte Medienventile
Kernprogramm
  • Anschluss G1/4 ... G2, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Durchfluss 1400 ... 31000 l/min
  • Leitungsmontage
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
  • Für die Steuerung von gasförmigen und flüssigen Medien.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilbatterien VTUS
Kernprogramm
  • Durchfluss 1600 ... 2300 l/min
  • Baubreite 30 mm
  • Anschluss G3/8, NPT 3/8
  • Elektrischer Einzelanschluss
  • Spannung 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Druck -0,9 ... 10 bar
  • Schutzart IP65
  • Muffenventile
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
  • Metall-Anschlussleiste
  • Metall-Anschlussblock
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilbatterien VTUS
Kernprogramm
  • Durchfluss 1000 ... 1300 l/min
  • Baubreite 25 mm
  • Anschluss G1/4, NPT 1/4
  • Elektrischer Einzelanschluss
  • Spannung 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Druck -0,9 ... 10 bar
  • Schutzart IP65
  • Muffenventile
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
  • Metall-Anschlussleiste
  • Metall-Anschlussblock
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilbatterien VTUS
Kernprogramm
  • Durchfluss 600 ... 700 l/min
  • Baubreite 20 mm
  • Anschluss G1/8, NPT 1/8
  • Elektrischer Einzelanschluss
  • Spannung 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Druck -0,9 ... 10 bar
  • Schutzart IP65
  • Muffenventile
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
  • Metall-Anschlussleiste
  • Metall-Anschlussblock
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Ventile > Universelle Ventilbaugruppen
  • Breite 12 mm
  • Durchfluss 400 l/min
  • Steckanschluss 4, 6 mm
  • Spannung 24 VDC
  • Druck 2,8 ... 8 bar
  • Schutzart IP65
  • Halbmuffenventile
    • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung.
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Ventile > Universelle Ventilbaugruppen
  • Anschluss M5
  • Steckanschluss 3, 4 mm
  • Durchfluss 150 ... 220 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Halbmuffenventil
  • Anschlussplattenventil
    • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
    • Pneumatisch betätigt
    • Signalzustandsanzeige mit LED
  • Anschlussplatten
  • Verkettungsplatten.
 
Ventilinseln > Classic
  • Leichtbauend und korrosionsbeständig dank Polymertechnologie
  • Hauptventilfunktionen 5/2 und 3/2 Wegeventile
  • Durchfluss 400 l/min
  • Baubreite 12 mm
  • Steckanschluss 4, 6 mm
  • Multipol, Feldbus, IO-Link, I-Port
  • Spannung 24 VDC
  • Druck 2,8 ... 8 bar
  • Schutzart IP65
  • Halbmuffenventile
    • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
  • Metall-Anschlussleiste
 
Ventile
Kernprogramm
  • Prozess- und Medienventile
  • Wegeventile elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
 
Ventile
Kernprogramm
  • Wegeventile mit mechanischen Betätigungselementen wie Stößel, Rollen, Kipprollen, Schwenkhebel, Federstab etc.