Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektrische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Verbindungstechnik für flüssige Medien
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für VTSA

Ergebnisse: 24
Drucken
Ventilinseln > Norm-Ventilinseln > Ventilinseln VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über AS-Interface
  • max. 8 Ventilplätze/max.8 Magnetspulen
  • Anschlussgewinde G.
 
Ventilinseln > Norm-Ventilinseln > Ventilinseln VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Kernprogramm
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über Multipol
  • max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  • Anschlusstechnik:
    • 37 pol. Sub-D
    • Klemmleiste
    • 19 pol. Rundsteckverbinder
  • Anschlussgewinde G
 
Ventilinseln > Norm-Ventilinseln > Ventilinseln VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Kernprogramm
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über Feldbus oder Steuerblock
  • max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  • max. 10 elektrische Module
    • Digitale Ein-/Ausgänge
    • Analoge Ein-/Ausgänge
    • Parametrierung von Ein- und-Ausgängen
    • Integrierte Komfort-Diagnose
    • Präventive Wartungskonzepte
  • Anschlussgewinde G
 
Ventilinseln > Norm-Ventilinseln > Ventilinseln VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über Multipol
  • max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  • Anschlusstechnik:
    • 37 pol. Sub-D
    • Klemmleiste
    • 19 pol. Rundsteckverbinder
  • Anschlussgewinde NPT
 
Ventilinseln > Norm-Ventilinseln > Ventilinseln VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über Feldbus oder Steuerblock
  • max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  • max. 10 elektrische Module
    • Digitale Ein-/Ausgänge
    • Analoge Ein-/Ausgänge
    • Parametrierung von Ein- und-Ausgängen
    • Integrierte Komfort-Diagnose
    • Präventive Wartungskonzepte
  • Anschlussgewinde NPT
 
Ventilinseln > Norm-Ventilinseln > Ventilinseln VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über AS-Interface
  • max. 8 Ventilplätze/max.8 Magnetspulen
  • Anschlussgewinde NPT.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln VTSA-F
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über AS-Interface
  • max. 8 Ventilplätze/max. 8 Magnetspulen
  • durchflussoptimiert
  • Anschlussgewinde NPT
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln VTSA-F
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über AS-Interface
  • max. 8 Ventilplätze/max. 8 Magnetspulen
  • durchflussoptimiert
  • Anschlussgewinde G
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln VTSA-F
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über Multipol
  • max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  • Anschlusstechnik:
    • 37 pol. Sub-D
    • Klemmleiste
    • 19 pol. Rundsteckverbinder
  • durchflussoptimiert
  • Anschlussgewinde NPT
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln VTSA-F
Kernprogramm
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über Feldbus oder Steuerblock
  • max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  • max. 10 elektrische Module
    • Digitale Ein-/Ausgänge
    • Analoge Ein-/Ausgänge
    • Parametrierung von Ein- und-Ausgängen
    • Integrierte Komfort-Diagnose
    • Präventive Wartungskonzepte
  • durchflussoptimiert
  • Anschlussgewinde G
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln VTSA-F
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • Neue Pneumatik-Anschaltung, optional mit PROFIsafe
  • Serielle Kommunikation im pneumatischen Teil, bis zu 96 Ventile
  • Bis zu 4 Spannungszonen im pneumatischen Teil möglich
  • Neues Steuerluftventil und Druckaufbauventil mit integriertem Druckschalter zur Abfrage des entlüfteten Zustands
  • Neue Vakuumsaugdüse mit Luftsparschaltung, optional mit Abwurfimpuls und integriertem Anschluss, Parametrierung mit CPX-System
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln VTSA-F
Kernprogramm
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über Multipol
  • max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  • Anschlusstechnik:
    • 37 pol. Sub-D
    • Klemmleiste
    • 19 pol. Rundsteckverbinder
  • durchflussoptimiert
  • Anschlussgewinde G
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln VTSA-F
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über Feldbus oder Steuerblock
  • max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  • max. 10 elektrische Module
    • Digitale Ein-/Ausgänge
    • Analoge Ein-/Ausgänge
    • Parametrierung von Ein- und-Ausgängen
    • Integrierte Komfort-Diagnose
    • Präventive Wartungskonzepte
  • durchflussoptimiert
  • Anschlussgewinde NPT
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Ventile > Ventilbaugruppen nach Norm
  • Anschluss G1/8, ISO Größe 18mm (02); G1/4, ISO Größe 26mm (01), ISO Größe 42mm (1), ISO Größe 52mm (2)
  • Durchfluss 500 ... 2900 l/min
  • Spannung 24 V DC, 110 V AC
  • Anschlussplattenventil
    • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Verkettungsplatten
  • Druckregler-Zwischenplatten.
  • Drosselplatten
  • Vertikaldrucksperrplatten
  • Vertikalversorgungsplatten
  • Winkelanschlussplatten
  • Einzelanschlussplatten.
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Anschlussplatten, Anschlussleisten > Ventilbaugruppen nach Norm
  • Anschlussplatten
  • Endplatten
  • Verkettungsplatten
  • Abdeckplatten.
 
Steuerungstechnik > Dokumentationen

 

 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Funktionselemente > Ventilbaugruppen nach Norm
  • Drosselplatten
  • Reglerplatten
  • Drucksperrplatten
  • Versorgungsplatten.
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Funktionselemente > Ventilbaugruppen nach Norm
  • Drosselplatten
  • Reglerplatten
  • Drucksperrplatten
  • Versorgungsplatten.
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Funktionselemente > Ventilbaugruppen nach Norm
  • Versorgungsplatten
  • Druckaufbauventile.
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Elemente für elektrische Verkettung
  • Elektrik-Anschaltung
  • Multipolknoten
  • AS-i-Module.