Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik und Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für amte

Ergebnisse: 2
Drucken
Sonstige Pneumatikgeräte > Schalldämpfer
Kernprogramm
  • Hoch temperaturbeständig bis 80° C
  • Geringe Baubreite
  • Viele Varianten
  • Universell einsetzbar
  • Metall-Ausführung
  • Anschluss Gewinde M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, UNF10-32, NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT3/8-18, NPT1/2-14
  • Schalldruckpegel 71 ... 95 dB(A).
 
Sensoren
Kernprogramm
  • Die Endlagen von Schwenkantrieben werden pneumatisch, elektrisch oder induktiv abgefragt mit entsprechenden Endtaster-Anbauten, welche direkt auf die Antriebseinheit aufgeschraubt werden.
  • Die Sensorboxen zeichnen sich durch eine robuste Bauweise für den Einsatz in rauen Umgebungen aus und widerstehen korrosiven oder staubbelasteten Umgebungen. Ein ideales Produkt für das gesamte Spektrum der Prozesstechnik.