Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für ck

Ergebnisse: 268
Drucken
Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Stecknippel-Verschraubungen
  • Anschluss M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Für Schlauch Innendurchmesser 3, 4, 6, 9, 13 mm
  • Gewindeanschluss
    • Metrisches Gewinde mit Dichtring
    • G-Gewinde mit Dichtring
  • Schnellverschraubungen
  • Verschlusskappen
  • Verteilerstücke
  • Überwurfmutter
  • Vielfachverteiler
  • Ringstücke
  • Hohlschraube.
 
Kernprogramm
  • Rohre
  • Schläuche
  • Steckverbinder
  • Kupplungen
  • Verteiler
  • Schutzschlauchsysteme
  • Zubehör.
 
Prozessautomation
Kernprogramm
  • Rohre
  • Schläuche
  • Steckverbinder
  • Kupplungen
  • Verteiler
  • Schutzschlauchsysteme
  • Zubehör.
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Steckverschraubungen
  • Schweißspritzresistent
  • Anschluss R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Für Schlauch Außendurchmesser 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Gewindeanschluss
  • R- Gewinde mit PTFE Beschichtung
  • Für Vakuum geeignet
  • Steckverschraubungen
  • Steckverbindungen
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Steckverschraubungen
  • Anschluss M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Für Schlauch Außendurchmesser 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Gewindeanschluss
    • Metrisches Gewinde mit Dichtring
    • R-Gewinde PTFE-beschichtet
    • G-Gewinde mit Dichtring
  • Sperr-Steckverschraubungen
  • Sperr-Steckverbindungen
  • Rotations-Steckverschraubungen.
 
Prozessautomation > Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen
Kernprogramm
  • Ohne Umwege zur richtigen Verschraubung. Für jede Verbindung die sichere Lösung. Die komfortable Verschraubungssystematik bietet weit mehr als 1000 Typen an Standard- und Funktionsverschraubungen.
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Steckverschraubungen
  • Hoch chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Hoch temperaturbeständig
  • Edelstahlverschraubung
  • Anschluss M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Für Schlauch Außendurchmesser 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Gewindeanschluss
    • Metrisches Gewinde, R -Gewinde
  • Für Vakuum geeignet
  • Steckverschraubungen
  • Steckverbindungen
  • Schott-Steckverbindungen
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen
Kernprogramm
  • Ohne Umwege zur richtigen Verschraubung. Für jede Verbindung die sichere Lösung. Die komfortable Verschraubungssystematik bietet weit mehr als 1000 Typen an Standard- und Funktionsverschraubungen.
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Steckverschraubungen
Kernprogramm
  • Anschluss M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • Für Schlauch Außendurchmesser 2, 3, 4, 6 mm
  • Gewindeanschluss
    • Metrisches Gewinde mit Dichtring
    • G-Gewinde mit Dichtring
    • R-Gewinde PTFE-beschichtet
  • Für Vakuum geeignet
  • Steckverschraubungen
  • Steckverbindungen
  • Schott-Steckverbindungen
  • Steckkappen
  • Steckverbindungen mit Steckhülsen
  • Blindstopfen
  • Mehrfachverteiler
  • Schott-Steckverschraubungen.
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Steckverschraubungen
Kernprogramm
  • Anschluss R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Für Schlauch Außendurchmesser 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Gewindeanschluss
    • G-Gewinde mit Dichtring
    • R-Gewinde PTFE-beschichtet
  • Für Vakuum geeignet
  • Steckverschraubungen
  • Steckverbindungen
  • Schott-Steckverbindungen
  • Steckkappen
  • Steckverbindungen mit Steckhülsen
  • Blindstopfen
  • Mehrfachverteiler
  • Schott-Steckverschraubungen.
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Steckverschraubungen
  • Cartridgegröße 10, 18, 20
  • Für Schlauch Außendurchmesser 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
  • Bauform gerade oder winklig
  • Für Vakuum geeignet
  • Steckverschraubungen
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Steckverschraubungen
  • Cartridgegröße 10, 14, 18, 20
  • Für Schlauch Außendurchmesser 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Bauform gerade oder winklig
  • Für Vakuum geeignet
  • Steckverschraubungen
 
Elektrische Verbindungstechnik > Steckverbinder
Kernprogramm
  • Steckdosen für Magnetspulen aller Bauformen
  • Verzögerungs-Zwischenstecker
  • Leuchtdichtungen und Anzeigestecker
  • Lötsockel zur Leiterplattenmontage der Miniaturventile
  • Winkeldose für die Proportional-Druckregelventile.
 
Druckluftaufbereitung > Einschaltventile und Druckaufbauventile > Einzelgeräte
  • Manuell betätigt
  • Pneumatisch betätigt
  • Baugröße 124
  • Anschluss G2, G2 1/2 (SAE)
  • Druck 0 ... 50 bar
 
Druckluftaufbereitung > Druckluftverteiler > Einzelgeräte
  • Baugröße 90, 186
  • Druck 0 ... 50 bar
  • Befestigungsart:
    • Leitungseinbau
    • Modulverbinder
    • Anschlussplatten
  • beliebige Durchflussrichtung
 
Druckluftaufbereitung > Regler > Einzelgeräte
  • Eingangsdruck 0 ... 50 bar
  • Druckregelbereich 0,4 ... 40 bar
  • Durchfluss 800 ... 2300 l/min
  • Analoger Sollwert 0 ... 10 V DC, 4 ... 20 mA
 
Druckluftaufbereitung > Filter > Einzelgeräte
  • Filterfeinheit 0,01 µm
  • Eingangsdruck 0 ... 50bar
  • Durchfluss gegen Atmosphäre bei 6 bar 3406 ... 18980 l/min
 
Ventile > Proportional-Ventile
  • Eingangsdruck 0 ... 50 bar
  • Druckregelbereich 0,2 ... 20 bar, 0,4 ... 40 bar
  • Nennweite 2,5 mm
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile
  • Analoger Sollwert 0 ... 10 V DC, 4 ... 20 mA
 
Druckluftaufbereitung > Filter > Filterpatronen
  • Für Feinstfilter PFML
 
Druckluftaufbereitung > Druckanzeigen
  • Anschluss G1/4
  • Anzeigebereich 0...60 bar
  • Anzeigeeinheiten
    • bar
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1