Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für exct

Ergebnisse: 2
Drucken
Handlingsysteme > Kartesische Systeme > 2D Linienportale
  • Hübe: max. 2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • Y-Module: elektrisch
  • Z-Module: elektrisch
  • Kurze Zykluszeiten durch hohe Dynamik
  • Nennlast 0 bis max. 10 kg
 
Handlingsysteme > Zubehör für Handlingmodule
  • Baugröße 8, 11
  • Max. Antriebsmoment 1,8 ... 4,5 Nm
  • Drehwinkel endlos
  • Positioniergenauigkeit +/- 0,05°