Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für veab

Ergebnisse: 4
Drucken
Ventile > Piezoventile
  • Mit integrierter Piezotechnologie
  • Anschluss QS4 oder Anschlussplatte
  • Durchfluss 20 l/min
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile, direkt betätigt
  • Druckbereiche -1 ... 0 bar, 0 ... 0,2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
Ventile > Proportional-Ventile
  • Mit integrierter Piezotechnologie
  • Anschluss QS4 oder Anschlussplatte
  • Durchfluss 20 l/min
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile, direkt betätigt
  • Druckbereiche -1 ... 0 bar, 0 ... 0,2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
Ventile > Zubehör für Ventile > Anschlussleisten

 

 
Ventile > Zubehör für Ventile > Abdeckplatten