Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik und Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Produkte für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie

Ergebnisse: 36
Drucken
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Normbasierte Zylinder > Kompaktzylinder nach ISO 21287
  • Clean Design:
  • Reinigungsfreundlich
  • Erhöhter Korrosionsschutz
  • Durchmesser 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Hublänge 1 ... 500 mm
  • Kraft 141 ... 3016 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Normbasierte Zylinder > Normzylinder nach ISO 15552
  • Clean Design:
  • Reinigungsfreundlich
  • Erhöhter Korrosionsschutz
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 10 ... 2800 mm
  • Kraft 483 ... 7363 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar/selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Edelstahlzylinder
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 10 ... 2000 mm
  • Kraft 483 ... 7360 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung einstellbar
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Edelstahlzylinder
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 1 ... 500 mm
  • Kraft 51 ... 1870 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar/selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Edelstahlzylinder
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Hublänge 10 ... 500 mm
  • Kraft 483 ... 4712 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung einstellbar
 
Pneumatische Antriebe > Antriebe mit Führungen > Antriebe mit Führungsstangen
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 10 ... 400 mm
  • Kraft 483 ... 1870 N
  • Positionserkennung
  • Elastische Dämpfungsringe beidseitig
  • Gleitführung.
 
Pneumatische Antriebe > Classic
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 10 ... 2000 mm
  • Kraft 415 ... 7363 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
Kernprogramm
  • Hohe Geschwindigkeit bis zu 10 m/s
  • Robust gegen raue äußere Einflüsse
  • Baugröße 70, 80, 120
  • max. Hublänge 7400 mm
  • Kraft 350 ... 1300 N
  • Integrierte Rollenführung.
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
Kernprogramm
  • Vorschubkräfte bis zu 17 kN
  • Baugröße 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Hublänge 30 ... 1500 mm
  • Kraft 600 ... 17000 N
  • Motor über Axial- bzw. Parallelbausätze anbaubar
  • Kugelgewindeantrieb im Clean Design
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Norm-Wegeventile
Kernprogramm
  • Alle Ventilspulen sind auf einem Ankerrohr verwendbar
  • Die Variante VSNC-...FN erzielt höhere Energieeffizienz durch reduzierte Leistungsaufnahme
  • Anschluss G1/4, NPT1/4
  • Durchfluss 900 ...1000 l/min
  • Spannung 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Namur-Anschlussbild nach VDE/VDI 3845
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Mechanische Federrückstellung
  • Vielfältige Ex-Magnetsysteme, IEC Ex, FM EX
  • Von 5/2-Wegefunktion auf 3/2-Wegefunktion umstellbar
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Applikationsspezifische Wegeventile
  • Einzelventil für Clean Design
  • Im Nahrungsmittelbereich einsetzbar (basierend auf Norm EN 1672-2)
  • Anschluss G1/8
  • Steckanschluss 6 mm
  • Durchfluss 300 ... 650 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Anschlussplattenventil
    • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
    • Anschluss über Kabelschwanz
    • Signalzustandsanzeige mit LED
  • Anschlussplatten
  • Verkettungsplatten.
 
Ventile > Stromventile > Drossel-Rückschlagventile
Kernprogramm
  • Anschluss M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Durchfluss 0 ... 1400 l/min
  • Sperr-Stromventil.
 
Ventile > Stromventile > Drossel-Rückschlagventile
  • Reinigungsfreundlich
  • Erhöhter Korrosionsschutz
  • Anschluss G1/8, G1/4
  • Steckanschluss 4, 6, 8, 10 mm
  • Durchfluss 0 ... 530 l/min
  • Sperr-Stromventil
 
Ventile > Proportional-Ventile
  • Eingangsdruck 0 ... 50 bar
  • Druckregelbereich 0,2 ... 20 bar, 0,4 ... 40 bar
  • Nennweite 2,5 mm
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile
  • Analoger Sollwert 0 ... 10 V DC, 4 ... 20 mA
 
Ventile > Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile
  • Anschluss 1/4", 1/2", Clamp
  • G-Gewinde oder NPT-Gewinde
  • Druckbereich 0 ... 6 bar
  • Pneumatische Betätigung
  • 2/2-Wege-Quetschventil
  • Gehäuse aus Aluminium, Edelstahl (Clean Design)
  • Dichtungsmaterial EPDM, NBR, Silikon
  • Für die Steuerung von flüssigen/staubförmigen Medien, Feststoffen, sowie Stoffgemische.
 
Ventilinseln > Applikationsspezifische Ventilinseln
  • NSF-H1 Befettung, FDA-konforme Materialien
  • Schutzart IP69K, redundantes Dichtungssystem
  • Clean Design: Reinigungsfreundlich
  • Ventile 2x 2/2, 2 x 3/2-, 5/2- monostabil, 5/2- Impuls, 5/3-Wege
  • Normalnenndurchfluss 450 ... 760 l/min
  • Breite der Ventile 14 mm
  • 2 ... 32 Ventilpositionen, 2 ... 32 Ventilspulen
  • Modular aufgebaut, Ventilplätze im Einzel-Raster
  • Multipolanschluss, Feldbusanschluss I-Port / IO-Link
  • Schutzklasse IP65, IP67, IP69K
 
Druckluftaufbereitung > Wartungsgeräte-Kombinationen
Kernprogramm
  • Baugröße 4, 6, 9
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 0,3 ... 12 bar
  • Durchfluss 550 ... 14000 l/min
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • Filterfeinheit 0.01 ... 40 µm
  • Kondensatablass
    • Manuell
    • Halbautomatisch
    • Vollautomatisch
  • Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb
  • Metallschale
  • Durchflussrichtung
    • Von links nach rechts
    • Von rechts nach links
  • Proportionalöler.
 
Sensoren > Näherungsschalter > für T-Nut
Neu 7/2017: Weitere Ausführungen
  • Spannung 5...30 V DC, 230 V AC
  • Kabellänge 0,3, 2,5, 5 m
  • Anschluss Stecker M8
  • Elektrisch
    • Kontaktlos PNP, NPN.
 
Sensoren > Classic
  • Spannung 12 ... 250 V DC, 12 ... 250 V AC
  • Kabellänge 2,5, 5 m
  • Kabel 2-/3-adrig
  • Anschluss Stecker M8
  • Elektrisch
    • Mit Reedkontakt
    • Kontaktlos PNP, NPN.
 
Sensoren > Näherungsschalter > Blockbauweise
  • Spannung 5 … 30 V DC
    • Kontaktlos PNP, NPN.