Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

"Club der Chemischen Industrie"

Ergebnisse: 23
Drucken
Pneumatische Antriebe > Stellantriebe für die Prozessautomation > Schwenkantriebe für die Prozessautomation
Kernprogramm
  • mit Zahnstangen-Ritzel-Getriebe
  • Baugröße 10 ... 2300
  • Drehmoment 10 ... 2300 Nm
  • Schwenkwinkel 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Flanschbohrbild nach ISO 5211
  • Namur-Anschlussbild für Magnetventile/Sensorboxen nach VDI/VDE 3845
 
Pneumatische Antriebe > Stellantriebe für die Prozessautomation > Schwenkantriebe für die Prozessautomation
  • Baugröße 8 ... 8000
  • Drehmoment 7 ... 8000 Nm
  • Schwenkwinkel 0 ... 90°
  • Flanschbohrbild nach ISO 5211
  • Namur-Anschlussbild für Magnetventile/Sensorboxen nach VDI/VDE 3845
 
Pneumatische Antriebe > Stellantriebe für die Prozessautomation > Linearantriebe für die Prozessautomation
  • Durchmesser 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Hublänge 40 ... 600 mm
  • Kraft 2800 ... 48000 N
  • Positionserkennung
  • Integrierte Luftführung
  • Kolbenstange mit Außengewinde
  • Namur-Anschlussbild für Magnetventile nach VDI/VDE 3845
  • Anschluss für Armaturen nach Norm DIN 3358.
 
Pneumatische Antriebe > Stellantriebe für die Prozessautomation > Linearantriebe für die Prozessautomation
  • Durchmesser 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Hublänge 40 ... 990 mm
  • Kraft 4712 ... 48255 N
  • Integriertes Wegmesssystem
  • Wahlweise mit integriertem Stellungsregler und Ventilblock
  • Kolbenstange mit Außengewinde
  • Basierend auf Norm ISO 3358 oder ISO 15552
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Norm-Wegeventile
Kernprogramm
  • Alle Ventilspulen sind auf einem Ankerrohr verwendbar
  • Die Variante VSNC-...FN erzielt höhere Energieeffizienz durch reduzierte Leistungsaufnahme
  • Anschluss G1/4, NPT1/4
  • Durchfluss 900 ...1000 l/min
  • Spannung 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Namur-Anschlussbild nach VDE/VDI 3845
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Mechanische Federrückstellung
  • Vielfältige Ex-Magnetsysteme, IEC Ex, FM EX
  • Von 5/2-Wegefunktion auf 3/2-Wegefunktion umstellbar
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Applikationsspezifische Wegeventile
  • Anschluss G1/4, G1/4, NPT1/4 und Namur
  • Spannung 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Explosionsschutz EX me und EX d, ATEX
  • Robust und korrosionsbeständig durch hartematalierte Oberfläche
  • SIL-Zertifikat für ESD-Anwendungen.
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Applikationsspezifische Wegeventile
  • Umschaltung interne / externe Steuerluft durch integriertes Wechselventil
  • Ventilfunktion 3/2, 5/2 mono- und bistabil
  • Anschluss G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 und Namur
  • Spannung 24, 110, 230 V DC, UC
  • Explosionsschutz EX me und EX ia, ATEX
  • Robust und korrosionsbeständig durch hartematalierte Oberfläche
 
Sensoren > Sensorboxen
Kernprogramm
  • Messprinzip elektromechanisch oder magnetisch Reed
  • Schaltelementfunktion Wechselschalter, einpolig (SPDT)
  • Für Gleich- und Wechselspannung
  • Vormontierte Montagebrücke
  • Kabelverschraubung und Blindstopfen im Lieferumfang enthalten
 
Sensoren > Sensorboxen
  • Messprinzip elektromechanisch, magnetisch Reed oder induktiv
  • Schaltelementfunktion Wechselschalter, einpolig (SPDT) und zweipolig (DPDT)
  • Schaltausgänge PNP, NPN, 2-Draht DC, NAMUR
  • Für Gleich- und Wechselspannung
  • Vormontierte Montagebrücke
  • Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet
 
Motoren und Controller > Controller > Stellungsregler für die Prozessautomation
Kernprogramm
  • Stellungsregler für doppeltwirkende Schwenkantriebe zur Ansteuerung von Absperr- oder Kugelhahnventilen in der Prozessautomation
 
Sensoren > Näherungsschalter > für T-Nut
Kernprogramm
  • Elektronisch PNP, NPN
  • Konfigurierbar
  • Elektrischer Anschluss M8, M12, offenes Kabelende
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Druckluftaufbereitung > Wartungsgeräte-Kombinationen
Kernprogramm
  • Baugröße 4, 6, 9
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 0,3 ... 12 bar
  • Durchfluss 550 ... 14000 l/min
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • Filterfeinheit 0.01 ... 40 µm
  • Kondensatablass
    • Manuell
    • Halbautomatisch
    • Vollautomatisch
  • Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb
  • Metallschale
  • Durchflussrichtung
    • Von links nach rechts
    • Von rechts nach links
  • Proportionalöler.
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Steckverschraubungen
Kernprogramm
  • Anschluss R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Für Schlauch Außendurchmesser 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Gewindeanschluss
    • G-Gewinde mit Dichtring
    • R-Gewinde PTFE-beschichtet
  • Für Vakuum geeignet
  • Steckverschraubungen
  • Steckverbindungen
  • Schott-Steckverbindungen
  • Steckkappen
  • Steckverbindungen mit Steckhülsen
  • Blindstopfen
  • Mehrfachverteiler
  • Schott-Steckverschraubungen.
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Steckverschraubungen
  • Hoch chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Hoch temperaturbeständig
  • Edelstahlverschraubung
  • Anschluss M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Für Schlauch Außendurchmesser 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Gewindeanschluss
    • Metrisches Gewinde, R -Gewinde
  • Für Vakuum geeignet
  • Steckverschraubungen
  • Steckverbindungen
  • Schott-Steckverbindungen
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche
  • Witterungsbeständig
  • Chemikalienbeständig
  • Hydrolysebeständig
  • Lebensmitteltauglich
  • Außendurchmesser 4 ... 16 mm
  • Innendurchmesser 2,9 ... 12 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 14 bar
  • Umgebungstemperatur -30 ... 80 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
    • Wasser
 
Prozessautomation > Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche
  • Außendurchmesser 4 ... 16 mm
  • Innendurchmesser 2,7 ... 10,8 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 10 bar
  • Umgebungstemperatur -30 ... 60 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche
Kernprogramm
  • Hohe Mikroben- und Hydolysebeständigkeit
  • Lebensmitteltauglich
  • Außendurchmesser 2 ... 16 mm
  • Innendurchmesser 2,1 ... 11 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 10 bar
  • Umgebungstemperatur -35 ... 60 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
    • Wasser
 
Ventile > Stromventile > Drossel-Rückschlagventile
Kernprogramm
  • Anschluss M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Durchfluss 0 ... 1400 l/min
  • Sperr-Stromventil.
 
Ventile > Sperrventile > Rückschlagventile und Schnellentlüftungsventile
Kernprogramm
  • Manuell betätigte Entlüftung mit separatem Zubehör möglich
  • Anschluss M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Durchfluss 130 ... 1600 l/min
  • Sperrventile
    • pneumatisch entsperrbare Rückschlagventile
 
Ventile > Sperrventile > Rückschlagventile und Schnellentlüftungsventile
  • Geringe Bauhöhe
  • Für höhere Taktzeiten
  • Anschluss G1/8
  • Steckanschluss 6 mm
  • Durchfluss 350 ... 1300 l/min
  • Sperrventil
  • Geringe Bauhöhe
  • Verbesserte Geräuschemission