Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Jetzt online konfigurieren und bestellen

Ergebnisse: 3
Drucken
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
  • Baugröße 32, 45, 60, 80
  • max. Hublänge 1000 mm
  • Kraft 110 ... 780 N
  • Integrierte Kugelumlaufführung
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
Kernprogramm
  • Baugröße 45, 60, 80
  • max. Hublänge 2000 mm
  • Kraft 75 ... 250 N
  • Integrierte Kugelumlaufführung
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
  • Baugröße 25, 32, 45, 60
  • Hublänge 25 ... 200 mm
  • Integrierte Kugelumlaufführung