|
|
Pneumatische Antriebe
>
Antriebe mit Führungen
>
Antriebe mit Führungsstangen
|
|
- Durchmesser 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Hublänge 10 ... 400 mm
- Kraft 13 ... 4712 N
- Positionserkennung
- Dämpfung fest/einstellbar
- Gleitführung
- Kugelumlaufführung
- Varianten verfügbar.
|
|
|
|
|
Ventilinseln
>
Universelle Ventilinseln
|
|
- Aus der VG-Reihe
- Energieeffizienter Einsatz durch Reversbetrieb und gezielte Druckreduzierung.
- Durchfluss 140 ... 1200 l/min
- Baubreite 10, 14, 18 mm
- Anschluss M5, M7, G 1/8, G 1/4
- Steckanschluss 3, 4, 6, 8 mm
- Multipol, Feldbus, IO-Link, I-Port
- Spannung 24 V DC
- Druck -0,9 ... 10 bar
- Schutzart IP40 / IP67
- Halbmuffen- und Anschlussplattenventile
- Metall-Anschlussleiste
|
|
|
|
Ventile
>
Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile
|
|
- Anschluss 1/4", 1/2", Clamp
- G-Gewinde oder NPT-Gewinde
- Druckbereich 0 ... 6 bar
- Pneumatische Betätigung
- 2/2-Wege-Quetschventil
- Gehäuse aus Aluminium, Edelstahl (Clean Design)
- Dichtungsmaterial EPDM, NBR, Silikon
- Für die Steuerung von flüssigen/staubförmigen Medien, Feststoffen, sowie Stoffgemische.
|
|
|
|
Steuerungstechnik
>
Elektrische Peripherie
|
|
- Umfassende Funktionsintegration durch Technologiemodule
- Installationsvarianten
- Stand-alone als Remote I/O
- mit Ventilinsel VTSA-F
- mit Ventilinsel VTSA
- mit Ventilinsel MPA-L
- mit Ventilinsel MPA-S
- Ein-/Ausgangsmodule
- Optionale CODESYS Steuerung
|
|
|
|
Motion Terminal
|
|
- Durchfluss 480 l/min
- Spannung 24 V DC
- Druck -0,9 ... 8 bar
- Schutzart IP65
- Anschlussplattenventile
- Metall-Anschlussleiste
- Feldbusanschluss durch modulares elektrisches Terminal Typ CPX
|
|
|
|